Dégagement de gaz

Selection Support: Stepped Ejector Pins

Technical information
STEPPED EJECTOR PINS
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Material
Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Gas release shape

    Ejecteurs tubulaires / forme de la tête au choix / HSS / à décrochement / Évacuation des gaz / longueur configurable

      Ejecteurs tubulaires / forme de la tête au choix / HSS / Réduite / Évacuation des gaz / dimensions configurables

        Ejecteurs tubulaires / forme de la tête au choix / HSS / déporté / Purge de gaz / Pointe avec rainure annulaire / longueur configurable

          Ejecteurs tubulaires / forme de tête au choix / HSS / Rétracté / Purge de gaz / Pointe avec rainure annulaire / dimensions configurables

          Marque

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Série du produit

          Ejecteurs tubulaires / forme de la tête au choix / HSS / à décrochement / Évacuation des gaz / longueur configurable

          Ejecteurs tubulaires / forme de la tête au choix / HSS / Réduite / Évacuation des gaz / dimensions configurables

          Ejecteurs tubulaires / forme de la tête au choix / HSS / déporté / Purge de gaz / Pointe avec rainure annulaire / longueur configurable

          Ejecteurs tubulaires / forme de tête au choix / HSS / Rétracté / Purge de gaz / Pointe avec rainure annulaire / dimensions configurables

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          à partir de

          -

          -

          -

          -

          Délai d'expédition minimum Devis Devis Devis Devis
          MaterialSKH51SKH51SKH51SKH51
          Tip diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0050/-0.005
          Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.020/-0.020/-0.020/-0.02
          Surface treatmentNoNoNoNo
          Head thickness4mm(T4) / 6mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)
          D (Shaft diameter)(mm)1 ~ 51 ~ 122 ~ 51.6 ~ 12
          P (Tip diameter)(mm)0.6 ~ 30.6 ~ 11.91.5 ~ 31.5 ~ 11.9
          Tip shapeNoNoNoNo
          Character engraving typeNoNoNoNo
          Number of engraving charactersNoNoNoNo
          Gas release shapeSingle flat cutting / Four flats cuttingSingle flat cutting / Four flats cuttingWith gas ventWith gas vent

          Loading...

          1. 1

          Catégories relatives à « Dégagement de gaz »