Jeux de goupilles centrales à un étage

Selection Support: Ejector Sleeves

Technical information
EJECTOR SLEEVES

Filtrer les produits par : Norme technique

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Brand
Product composition
Material
Surface treatment
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
V (Hole diameter)(mm)
Concentricity between the hole and shaft diameters
Inner dia. tolerance
Tapered or not
Center pin tip shape
Norme technique
  • En promotion jusqu’au 30/06/2024
  • Recommandation

Ejecteurs tubulaires  DROITES & ENSEMBLE DE GOUILLES CENTRALES DROITES -DIN Type/1.2344 équivalent Trempées-

  • En promotion jusqu’au 30/06/2024
  • Recommandation

Ejecteurs tubulaires  DROIT & ENSEMBLES DE GOUILLES DE CENTRALE DROITE -DIN Type/1.2344 équivalent+Nitruré-

    Broches avec ejecteur tubulaire / acier / kit

      Broches avec ejecteur tubulaire / acier / nitruré / kit

        Broches avec ejecteur tubulaire / acier / nitruré / diamètre intérieur sélectionnable / kit

        Marque

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Série du produit

        Ejecteurs tubulaires DROITES & ENSEMBLE DE GOUILLES CENTRALES DROITES -DIN Type/1.2344 équivalent Trempées-

        Ejecteurs tubulaires DROIT & ENSEMBLES DE GOUILLES DE CENTRALE DROITE -DIN Type/1.2344 équivalent+Nitruré-

        Broches avec ejecteur tubulaire / acier / kit

        Broches avec ejecteur tubulaire / acier / nitruré / kit

        Broches avec ejecteur tubulaire / acier / nitruré / diamètre intérieur sélectionnable / kit

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        à partir de

        Prix spécial

        En promotion jusqu’au 30/06/2024

        Prix spécial

        En promotion jusqu’au 30/06/2024

        -

        -

        -

        Délai d'expédition minimum 15 jours 13 jours Devis Devis Devis
        Spécifications
        • Norme DIN
        • Nouveaux produit
        • Norme DIN
        • Nouveaux produit
              BrandMISUMIMISUMI---
              Product compositionCenter pin setsCenter pin setsCenter pin setsCenter pin setsCenter pin sets
              MaterialSKD61-SKH51SKD61SKD61
              Surface treatmentNoNitridedNoNitridedNitrided
              Head thickness3mm / 5mm / 7mm / 8mm3mm / 5mm / 7mm / 8mm4mm(T4)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)
              Shaft diameter tolerance-0.04/-0.012 / -0.005/-0.014 / -0.006/-0.017 / -0.007/-0.020-0.04/-0.012 / -0.005/-0.014 / -0.006/-0.017 / -0.007/-0.0200/-0.005-0.01/-0.02-0.01/-0.02
              D/P (Shaft diameter)(mm)4 ~ 204 ~ 204 ~ 144 ~ 124 ~ 12
              V (Hole diameter)(mm)1.5 ~ 161.5 ~ 161 ~ 121.5 ~ 8.52 ~ 8
              Concentricity between the hole and shaft diameters◎0.08◎0.08◎0.005◎0.06◎0.06
              Inner dia. toleranceH7H7+0.005/0H7H7
              Tapered or notNoNoNoNoNo
              Center pin tip shapeNoNoS / A / B / C / D / ES / A / B / C / D / ES / A / B / C / D / E
              Norme techniqueDINDINJISJISJIS

              Loading...

              1. 1

              Catégories relatives à « Jeux de goupilles centrales à un étage »