?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Material |
Surface treatment |
Head thickness |
Shaft diameter tolerance |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Tip shape |
With/without cooling hole |
Applicable ejector sleeves inner diameter tolerance |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Tiges noyau / forme de tête au choix / HSS / face usinée / diamètre de tige configurable | Tiges noyau / forme de tête au choix / acier à outils / nitruré / face usinée | |||
CAD |
|
|
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - | - | - |
Délai d'expédition minimum | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Material | SKD61 | SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKD61 |
Surface treatment | Nitrided | No | No | Nitrided | Nitrided |
Head thickness | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) |
Shaft diameter tolerance | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 (Reference tolerance) |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 1.5 ~ 15.9 | 0.8 ~ 11.99 | 1 ~ 12 | 1.5 ~ 16 | 6 ~ 16 |
Tip shape | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B |
With/without cooling hole | No | No | No | No | Yes |
Applicable ejector sleeves inner diameter tolerance | +0.01/0 or H7 | +0.01/0 or H7 | +0.01/0 or H7 | +0.01/0 or H7 | +0.01/0 or H7 |
Loading...
Filtrer par :
Material
Surface treatment
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
[1.5-15.9/0.1mmunités][0.8-11.99/0.01mmunités]
Tip shape
With/without cooling hole
Applicable ejector sleeves inner diameter tolerance
Fabricant
Type de données CAO