• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

With Engraving

Selection Support: Straight Core Pins

Technical information
STRAIGHT CORE PINS
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Shape type
Material
Quenching
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters

    Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS / D, L 0,01mm / face gravée en creux / marquage au choix

      Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS / D, L 0,01mm / face gravée en relief / marquage au choix

        Tiges noyau pour contour / tête aplatie d'un côté / HSS / D, L 0,01mm / gravées / Inscription au choix

        Marque

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Série du produit

        Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS / D, L 0,01mm / face gravée en creux / marquage au choix

        Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS / D, L 0,01mm / face gravée en relief / marquage au choix

        Tiges noyau pour contour / tête aplatie d'un côté / HSS / D, L 0,01mm / gravées / Inscription au choix

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        à partir de

        -

        -

        -

        Délai d'expédition minimum Devis Devis Devis
        Shape typeWith engravingWith engravingWith engraving
        MaterialSKH51SKH51SKH51
        QuenchingHardening steelHardening steelHardening steel
        Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.02
        L dimension tolerance+0.02/0+0.05/0+0.02/0
        Head thickness4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
        D/P (Shaft diameter)(mm)0.6 ~ 101 ~ 40.6 ~ 10
        Tip shapeNoNoNo
        Gas release shapeNoNoNo
        Character engraving typeConcave characterConvex characterConcave character (Sequential numbering)
        Number of engraving characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters1 characters / 2 characters1 characters

        Loading...

        1. 1

        Catégories relatives à With Engraving