• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Gas Release

Selection Support: Stepped Core Pins

Technical information
STEPS-TYPE ROUND CORE PINS
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
Surface treatment
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Step (Step shape of the second step)
Shape (Tip shape)

    Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D 0,005, L 0,01mm / rétreint / forme D/carré / forme frontale au choix

      Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS / D 0,001, L 0,01mm / rétreint / ventilation des gaz / forme frontale au choix

        Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / L 0,01mm / à épaulement / Purge gazeuse / forme frontale au choix

          Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D, L 0,01mm / à épaulement / ventilation des gaz / forme frontale au choix

            Tiges noyau pour contour / cylindrique / HSS, acier à outils / D 0,005, L 0,01mm / Purge gazeuse / forme frontale au choix

              Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D 0,005, L 0,01mm / ventilation des gaz / forme frontale au choix / diamètre de tige configurable

              Marque

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Série du produit

              Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D 0,005, L 0,01mm / rétreint / forme D/carré / forme frontale au choix

              Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS / D 0,001, L 0,01mm / rétreint / ventilation des gaz / forme frontale au choix

              Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / L 0,01mm / à épaulement / Purge gazeuse / forme frontale au choix

              Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D, L 0,01mm / à épaulement / ventilation des gaz / forme frontale au choix

              Tiges noyau pour contour / cylindrique / HSS, acier à outils / D 0,005, L 0,01mm / Purge gazeuse / forme frontale au choix

              Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / D 0,005, L 0,01mm / ventilation des gaz / forme frontale au choix / diamètre de tige configurable

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              à partir de

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              Délai d'expédition minimum Devis Devis Devis Devis Devis Devis
              Shape typeOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas release
              MaterialSKH51SKH51SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2FSKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2FSKH51 / SKD61SKH51 / SKD61
              Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0030/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0050/-0.005
              L dimension tolerance+0.01/0 / +0.02/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.05+0.02/0 / 0/-0.1+0.02/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.1
              Tip gradient tolerance±0.005 / ±0.01 / ±0.015±0.005±0.01 / ±0.015±0.01 / ±0.015±0.005±0.005
              Surface treatmentNoNoNoNoNoNo
              Head thickness4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
              D/P (Shaft diameter)(mm)0.8 ~ 119.5050.8 ~ 131 ~ 130.8 ~ 12.991 ~ 13-
              Step (Step shape of the first step)1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D
              Step (Step shape of the second step)No second stepNo second stepNo second stepNo second stepNo second stepNo second step
              Shape (Tip shape)No processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / B

              Loading...

              1. 1

              Catégories relatives à Gas Release