Straight Core Sleeves

Selection Support: Core Pins For Boss/Shank Core Pins/Inlay Core Pins

Technical information
INLAY CORE PINS
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Material
V dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
V dimension (Hole diameter)(mm)

    Manchons pour noyau pour contour / matériau au choix / longueur diamètre du noyau configurable

      Manchons pour noyau pour contour / matériau au choix

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Manchons pour noyau pour contour / matériau au choix / longueur diamètre du noyau configurable

      Manchons pour noyau pour contour / matériau au choix

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      MaterialSKH51 / NAK80SKH51 / NAK80
      V dimension tolerance+0.01/0 / +0.005/0+0.01/0 / +0.005/0
      Head thickness4mm head / 6mm head4mm head / 6mm head
      D/P (Shaft diameter)(mm)3 ~ 92 ~ 9
      V dimension (Hole diameter)(mm)0.6 ~ 7.50.6 ~ 7.5

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Straight Core Sleeves »