• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Round Shank, Tip Processed Core Pins

Selection Support: Core Pins For Boss/Shank Core Pins/Inlay Core Pins

Technical information
INLAY CORE PINS
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Material
Shaft diameter tolerance
L/F dimension tolerance
P dimension tolerance
P-2E tolerance
W dimension tolerance
W-2E tolerance
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
D/P (Shaft diameter)(mm)

    Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / Sécurité anti-torsion / déporté / forme de contour frontale au choix

      Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS / Anti-rotation / en retrait / forme D

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS, acier à outils / Sécurité anti-torsion / déporté / forme de contour frontale au choix

      Tiges noyau pour contour / cylindriques / HSS / Anti-rotation / en retrait / forme D

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      MaterialSKH51 / SKD61SKH51
      Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005
      L/F dimension tolerance+0.05/0 / +0.02/0 / +0.01/0+0.01/0
      P dimension tolerance±0.02 / ±0.01 / ±0.005-
      P-2E tolerance±0.02 / ±0.01-
      W dimension tolerance±0.02 / ±0.01 / ±0.005-
      W-2E tolerance±0.02 / ±0.01 / ±0.005-
      Step (Step shape)B (for round shank) / C (for round shank) / D (for round shank)B (for shaft holes) / C (for shaft holes) / D (for shaft holes) / E (for shaft holes)
      Shape (Tip shape)D / H / E / F / GF / G
      D/P (Shaft diameter)(mm)2 ~ 102 ~ 10

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à Round Shank, Tip Processed Core Pins