Carbide Pin Gate

Selection Support: Gate Components

Technical information
GUIDE FOR COMPONENTS OF GATE
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Material
Shape
Tip step shape
Tip type
Tip shape
D dimension tolerance
P dimension tolerance
Tip straight tolerance

    Douilles arrache-carotte / sans tête / carbure / carotte standard / forme de pointe au choix

      Douilles arrache-carotte / avec tête / carbure / carotte standard / dimensions B au choix / forme de pointe au choix

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Douilles arrache-carotte / sans tête / carbure / carotte standard / forme de pointe au choix

      Douilles arrache-carotte / avec tête / carbure / carotte standard / dimensions B au choix / forme de pointe au choix

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      MaterialCarbideCarbide
      ShapeNormal typeNormal type
      Tip step shapeSRSR
      Tip typeNormalNormal
      Tip shape1A / 2A / 3A / 4A / 5A1A / 2A / 3A / 4A / 5A
      D dimension tolerance0/-0.0050/-0.005
      P dimension tolerance±0.01±0.01
      Tip straight tolerance0~0.20~0.2

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à Carbide Pin Gate