?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Components |
Shape type |
Tapered or straight |
Mounting type |
Ext. dia./External tolerance |
Angle of tapered shape(°) |
Concentricity of straight/tapered section |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Série du produit | |||
CAD |
|
|
|
à partir de∗ | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | Devis | Devis | Devis |
Components | Set / Pin / Bushing | Set / Pin / Bushing | Set / Pin / Bushing |
Shape type | Pin | Pin | Pin |
Tapered or straight | Tapered shape | Tapered shape | Tapered shape |
Mounting type | Standard | Pin・bushing PL installation | Bushing PL installation |
Ext. dia./External tolerance | k6 / +0.005/0 | k6 / +0.005/0 | k6 / +0.005/0 |
Angle of tapered shape(°) | 0.5 ~ 10 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 |
Concentricity of straight/tapered section | Match mark / 0.01 or less / 0.003 or less / 0.005 or less | 0.01 or less / 0.005 or less | Match mark / 0.01 or less / 0.003 or less / 0.005 or less |
Loading...
Filtrer par :
Components
Shape type
Tapered or straight
Mounting type
Ext. dia./External tolerance
Angle of tapered shape(°)
Concentricity of straight/tapered section
Fabricant
Type de données CAO