Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Roller Side InterLock Sets

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Components
L dimension standard
Max. usable load (2 sets)
Bushing type
Heat resistance temperature

    Verrous de moules à rouleaux / modèle au choix / plage de température au choix

    Marque

    MISUMI

    Série du produit

    Verrous de moules à rouleaux / modèle au choix / plage de température au choix

    CAD
    • 2D / 3D
    à partir de

    -

    Remise sur volume

    Délai d'expédition minimum Devis
    ComponentsSet / Bushing only
    L dimension standardStandard / Long
    Max. usable load (2 sets)981N / 1961N / 2942N / 5884N / 7845N / 9807N
    Bushing typeStandard / Slim type
    Heat resistance temperature80℃ or lower / 150℃ or lower

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à Roller Side InterLock Sets