?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Product type |
Adhesion strength per set (N) |
Heat resistance temperature |
Marque | MISUMI |
---|---|
Série du produit | |
CAD |
|
à partir de∗ | - Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | Devis |
Product type | Standard / Compact |
Adhesion strength per set (N) | 196.1N / 392.2N / 392.3N / 490.3N / 784.5N / 980.6N / 980.7N / 1961.3N |
Heat resistance temperature | 80℃ or lower / 200℃ or lower |
Loading...
Filtrer par :
Product type
Adhesion strength per set (N)
Heat resistance temperature
Fabricant
Type de données CAO