?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Shape type |
M (Nominal Diameter)(mm) |
L dimension (Full length)(mm) |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | Vis de pression / six pans creux / avec rainure pour joint d'étanchéité | |
CAD |
|
|
à partir de∗ | - Remise sur volume | - Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | Devis | Devis |
Shape type | Long type / JIS type | Seat type |
M (Nominal Diameter)(mm) | 3 ~ 30 | 6 ~ 33 |
L dimension (Full length)(mm) | 4 ~ 35 | 8 ~ 15 |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Shape type
M (Nominal Diameter)(mm)
L dimension (Full length)(mm)
Fabricant
Type de données CAO