113 INDEX PAR FONCTION Butées de sol - Type compact- #FLOC Supports à roulette #CMHD Butées de sol - Type à hauteur réglable #FLOZ Poulie Nylon en U / en V #RVAB Roulettes en résine #CSJM Roulette Nylon double roues #CPNB Roulette Nylon double roues #CTYN Galets à billes - Embase arrondie #CHBF Roulette Nylon double roue tige filetée #CTEJ Roulette Nylon double roues #CTGM Roulettes design - Type à plaque #CHAM Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant #CSTK Roulette Nylon tige filetée #CTBM Roulettes moulées - Type pivotant #CPBK Roulettes pour un environnement propre - Type plaque avec mécanisme pivotant #CHEP Ensemble de roulettes et pieds de réglage - Type à trou de montage personnalisé #HCFF Roulettes avec plaque et pieds de réglage intégrés - Type à roue en nylon MC #CAZL Roulettes - Antivibration #CMPG Roulettes avec pieds de réglage - Roue à grand diamètre #CDAN Roulettes avec pieds de réglage - Type pour charge lourde #CLAM Roulettes avec pieds de réglageCharge moyenne #CMAS Roulettes avec pieds de réglage - Type à charge légère #CMAF Roulettes avec pieds de réglage - Charge lourde, type intégré #CGAN Roulettes avec supports de nivellement / Antivibrations / Type à charge lourde #CLDK Roulettes avec pieds de réglage - Type antivibrations #CLAR Roulettes avec pieds de réglage - Type léger #CMJZ Roulettes avec pieds de réglage - Type à charge ultra légère #CMAZ Roulettes / Filetées #CMPD Roulettes - Type à double roue, acier inoxydable #CWG Roulettes - Type à double roue #CWMJ Roulettes - Double roue, charge moyenne #CWMP Plaques de montage pour roulettes à montage latéral #CPHM Roulettes / Type pour charge très lourde #CKXJ Roulettes - basse, type à visser #CHJN Roulettes
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==