123 INDEX PAR FONCTION Éléments de blocs collecteurs - Supports avec raccords à accouplement à simple pression #TGLC Éléments de blocs collecteurs - Supports avec raccords à douille taraudée #TGLB Blocs collecteurs - Collecteurs simplifiés #TGMF Douilles taraudées pour collecteurs hydraulique #SSKK Collecteurs de tuyauterie - Douilles filetées / taraudées, sorties 2 rangées 90°, 2 entrées #SGML Éléments de blocs collecteurs - Plaques avec raccords à douille taraudée #TGPL Collecteurs de tuyauterie - Douilles taraudées, sorties 2 rangées 180°, 2 entrées #SGMM Collecteurs de tuyauterie - Douilles taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées #SGM Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Filetage #SGSM Collecteurs de tuyauterie - Douilles filetées, sorties 1 rangée, 2 entrées #SGMH Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Taraudage #SGSK Collecteurs de tuyauterie - Douilles filetées / taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées #SGFF Collecteurs de tuyauterie - Sorties 1 rangée / 2 rangées, 2 entrées #PMF Blocs collecteurs - Collecteurs à profilés en aluminium, sorties configurables, 2 entrées #HFBM Blocs collecteurs - Collecteurs rotatifs #BMRT Blocs collecteurs - Avec aimants #MGM Collecteurs rotatifs / Type économique #BMRY Collecteurs hydraulique / pneumatique, sorties 3 côtés, 2 entrées #BMFR Blocs collecteurs - Pneumatique, gain d'espace, 10x15, 2 entrées #SBMA Blocs collecteurs - Hydraulique, haute pression, gain d'espace, sorties 3 côtés #BMAH Collecteur pneumatique, à double rangée, sorties 2 côtés, aucune entrée #BTAW Borniers - Pneumatique, sorties 2 côtés, aucune entrée, montage horizontal #BTA Borniers - Hydraulique, sorties 2 côtés, aucune entrée, montage horizontal #BTS Borniers - Hydraulique, sorties 2 côtés, aucune entrée, montage vertical / horizontal #BTLL Borniers - Hydraulique / pneumatique, sorties 2 côtés, aucune entrée, montage horizontal #BTAN Borniers - Pneumatique, sorties 2 côtés, aucune entrée, montage vertical / horizontal #BTLA Borniers - sorties 2 côtés, aucune entrée, montage vertical / horizontal #BTLN Collecteurs Pneumatique, à 2 rangées, sorties 2 côtés, montage vertical / horizontal #BMUW Blocs collecteurs - Hydraulique / pneumatiques, sorties 2 côtés #WBMU Blocs collecteurs - Hydraulique / pneumatique, à deux circuits, montage horizontal #WBMR Collecteurs hydrauliques / pneumatiques 2 rangées - Trou traversant latéral / trou supérieur #BMSW Blocs collecteurs - Hydraulique / pneumatique, à deux circuits, montage vertical #WBMB Collecteurs
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==