128 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Raccords d'air - Verrouillage, douille, fileté #MCS5 Raccords pneumatique / Standard / Connexion sur tube / Douilles avec mécanisme de verrouillage #MCS4 Raccords d'air - Verrouillage, douille, taraudé #MCST Raccords d'air / Collecteur / 4 sorties douille / 1 entrée douille / 1 entrée bouchon #MCS8 Raccords pneumatique - Standard, douille, serrage par écrou #MCSN Raccords pneumatique - Standard, douille, taraudage #MCSF Raccords pneumatique - Standard, douille, filetage #MCSM Raccords pneumatique - Standard, douille, connexion sur tube #MCSH Raccords d'air - Rotatif, bouchon, taraudé #MCPR Raccords d'air - Rotatif, bouchon, fileté #MCP3 Raccords pneumatique - Standard, bouchon, serrage par écrou #MCPN Standard, bouchon, connexion sur tube #MCPH Raccords d'air / Collecteur / pivotant / 2 douilles / 1 bouchon #MCP8 Coupleur pneumatique - Standard, bouchon, taraudage #MCPF Coupleur pneumatique - Standard, bouchon, filetage #MCPM Connecteur simple pression, douille, coude à 90° #MCS1 Raccords d'air - Standard - Accouplement à simple pression - Douille #MCSC Connecteur simple pression, douille, montage sur panneau #MCSB Connecteur simple pression, bouchon, coude à 90° #MCPL Raccords d'air - Standard - Connecteur droit #MCPC Bloc modulaire simple pression - Connecteur, douille #JCPS Bloc modulaire simple pression - Module mâle / femelle #QCSW Bloc modulaire simple pression - Connecteur, filetage #JCPP Coupleurs, joints à simple pression Adaptateurs de filetage #SAA Bras de verrouillage / Douilles taraudées #SNA2 Bras de verrouillage / Douilles filetées #SNAJ Bras de verrouillage / Douilles de montage pour flexibles #SNA1 Bras de verrouillage / Adaptateurs de montage pour flexibles #SNAH Raccord de verrouillage du bras - Adaptateur à filetage femelle #SNAF Raccords pour flexibles - Utilisation générale #TCBM Raccords pour flexibles - Raccord en T, filetage / crénelage #HOST Raccord de verrouillage du bras - Adaptateur à filetage mâle #SNAM Raccords pour flexibles - Coude à 45°, filetage / crénelage #HOS4 Raccords pour flexibles - Coude à 90°, filetage / crénelage #HOSJ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==