13 INDEX PAR FONCTION Robots à axe simple RSD1 / Type à tige #RSD1 Robots à axe simple RS3 / Moteur déporté #RS3R Robots à axe simple RSD2 / Type à tige #RSD2 Robots à axe simple RS3 - Linéaire #RS3 Robots à axe simple RS2 / Moteur déporté #RS2R Robots à axe simple RS1 / Moteur déporté #RS1R Robots à axe simple RS1 - Linéaire #RS1 Robots à axe simple RS2 - Linéaire #RS2 Actionneur à axe simple LX45 / Type plié pour moteur #LXR45 Actionneur à axe simple LX30 / Type plié pour moteur #LXR30 Actionneur à axe simple motorisé standard LX45 / type avec couvercle #LXM45 Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard / avec couvercle #LX45 Plaque d'interface moteur / Outil de centrage d'interface moteur pour LX45 #JIG4 Gabarit pour montage moteur / LX30 #JIG3 Actionneur à axe simple motorisé standard LX30 / type avec couvercle #LXM30 Plaque d'interface moteur / Outil de centrage d'interface moteur pour LX26 #JIGX Actionneur à axe simple motorisé standard LX26 / type avec couvercle #LXM26 Actionneur à axe simple LX30 - Type standard #LX30 Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard / avec couvercle #LX26 Plaque d'interface moteur / Outil de centrage d'interface moteur pour LX20 #JIGL Actionneurs à axe simple LX20 - Type standard / avec couvercle #LX20 Actionneurs à axe simple LX15 / Type standard / avec couvercle #LX15 Actionneur à axe simple motorisé standard LX20 / type avec couvercle #LXM20 Actionneurs Clavettes #SGRA Plaques de glissement exemptes d'huile / Alliage de cuivre #STW Plaque glissement exempte d'huile / Alliage de cuivre (Face supérieureinférieure rectifiée) #UTW Plaques de glissement exemptes d'huile / Multicouche #GRFZ Plaques de glissement exemptes d'huile / Type en alliage de cuivre configurable #GRPZ Plaque glissement exempte d'huile / Alliage de cuivre (Face supérieureinférieure rectifiée) #STRL Clavettes en L - Alliage de cuivre, longueur et pas de trou de vis configurables #GRMF Exemptes d'huile, alliage de cuivre / acier #SGRM Clavettes - Bloc #SLD Clavettes en L - Longueur et pas de trou de vis configurables #GRRF Plaques exemptes d'huiles, rails de guide Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==