131 INDEX PAR FONCTION Flexibles en résine pour utilisation générale - Type à haute résistance #HOTS Flexibles en résine pour utilisation générale - Haute résistance #HOTG Colliers pour flexibles - Standard #HOS1 Flexibles en résine pour utilisation générale - Résistant à l'huile #HOT1 Flexibles en résine pour utilisation générale - Standard #HOTR Flexibles en résine fluorée - Haute flexibilité #HOJF Flexibles en silicone - Standard / vide #SNHT Flexibles en résine fluorée - Conducteur #HOEF Résines, conduits, flexibles Dispositifs de serrage de tuyauterie - Boulon d'accouplement #MCKB Dispositifs de serrage de tuyauterie - Manchon en caoutchouc #MCBM Dispositifs de serrage de tuyauterie - Type à ports multiples #MTC Dispositifs de serrage de tuyauterie - Adaptateur de montage #MCMA Éléments pour tuyaux en acier - Boulons en U #UB Supports de tuyau - Colliers de fixation plomberie simples / doubles #KSDL Supports de tuyau - Pattes en forme de pale #HGA Supports de tuyau - Colliers pour tuyau vertical #KBND Supports de tuyau - Patte en T #TGA Raccords de tuyaux en acier - Supports à angle en L, fente simple / double #SGPL Supports de tuyaux Robinet à pointeau avec filetages PT mâles, acier inoxydable #NBPS Robinet à pointeau avec filetages PT mâles, acier inoxydable #NBP1 Robinet à pointeau avec filetages PT femelles, acier inoxydable #NBCS Robinet à pointeau avec filetages PT femelles #NBCC Robinet à pointeau - PT femelle / filetages mâles #NBPC Robinets à pointeau - PT mâle et type cranté - Acier inoxydable #NSBH Robinets à pointeau - PT femelle / Taraudage - Acier inoxydable #NSBC Robinet à pointeau avec filetages PT mâles #NBPP Robinets à pointeau - PT mâle / Taraudage - Acier inoxydable #NSBP Robinets à pointeau - PT mâle / Filetage - Acier inoxydable #NSB1 Robinets à bille compacts - Laiton, moleté, PT mâle / PF femelle #BBP3 Clapets à billes compacts - Laiton, moleté, filetage PT / douille de coupleur #BBKB Robinets à bille compacts - Laiton, moleté, PT femelle / PF femelle #BBFS Robinets à bille compacts - Acier inoxydable, PT mâle / flexible cranté #BBHR Soupapes
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==