136 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Tubes - Tubes de vide #PUVF Raccords pour le vide / À embase NW x tuyau en inox / Buse simple #FRNB Raccords pour le vide / À embase NW x raccord à manchon embouti #FRSK Raccords pour le vide / À embase NW x tuyau en inox / Buse double #FRND Adaptateur de conduit #FR01 Adaptateur pour flexible #FRNH Raccords de tuyau de vide - Type à extrémité mâle filetée et à extrémité à embase #FRNF Raccord avec raccord pour manomètre #FRNG Adaptateur femelle #FRNM Raccord de manomètre / Une seule unité / A souder #FRGP Raccords pour le vide / À embase JIS / GF #FRVG Raccords de tuyaux de vide - Borgne à embase #FRN2 Raccords de tuyaux de vide - Collier #FRN9 Raccords pour le vide / À embase JIS / VF #FRVF Raccords de tuyaux de vide - Bague de centrage avec joint torique #FR02 Bagues de centrage #FRN3 Raccords de réduction en T #FENW Raccords de tuyaux de vide - Type à raccord en T #FR03 Raccords de tuyaux de vide - Réducteur #FRNJ Raccords de tuyaux de vide - Coude à 90° #FRNE Raccords de tuyaux de vide - Embout #FRNN Raccords de tuyaux de vide - À embase #FRN4 A embase NW x à embase VG #FRNV Raccords de tuyaux de vide - À embase long #FRNL Tuyaux de vide à deux extrémités soudées - À embase NW x à embase #FRN7 Tuyaux de vide à deux extrémités soudées - À embase NW x filetage #FRN6 Tuyaux de vide à deux extrémités soudées - À embase NW x coude #FRN1 Tuyaux de vide à deux extrémités soudées - À embase NW des deux côtés #FRN5 Tuyaux de vide à deux extrémités soudées - À embase NW x raccords en T #FRN8 Tuyaux de vide - Tubes souples à embase NW (KF), ICF, JIS #FRNW Pièces de raccord à vide
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==