138 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union de cloison #JBUL Accouplements à simple pression - Air comprimé, mini-raccords de connecteur - Coude à 90° #JELL Accouplement à simple pression - Air comprimé, raccord union en T #JTEL raccords à simple pression - Collecteur, type triple sur deux lignes #DUNW Raccords à simple pression - Collecteur, type triple sur une ligne #DUNL Accouplements à simple pression - Collecteur double en Y #DSNY Accouplements à simple pression - Bouchon de connexion irrégulier #BSLD Accouplements à simple pression - Collecteur fileté double en Y #DSLY Accouplements à simple pression - Embout #MSPJ Accouplements à simple pression - Réducteur #USRD Accouplements à simple pression - Raccord union en T à épaulement #USDT Accouplements à simple pression - Raccord union en Y à épaulement #USDY Accouplements à simple pression - Raccord union croisé #USCR Accouplements à simple pression - Type en Y, filetage #MSYL Accouplements à simple pression - Capuchon #MSCA Accouplements à simple pression / Raccords unions coudés de type FY #UNYL Accouplements à simple pression - Raccord en T, filetage #MSTE Raccords à simple pression-Raccords unions de cloison #MSBU Accouplements à simple pressionCoude à 2 embouts #USTE Accouplements à simple pression - Raccord union coudé rotatif #USYE Accouplements à simple pression - Coude à 45° #MSEF Accouplements à simple pression - Coude long #MSEG Accouplements à simple pression - Connecteur L #USLC Accouplements à simple pression - Bouchon borgne #BSLG Accouplements à simple pression - Type en Y, raccord union #USYL Accouplements à simple pression - Raccord union #USEB Raccords à simple pression - Raccord union, diamètre à épaulement #UJDS Accouplements à simple pression - Raccord union en T #USTL Accouplements à simple pression - Raccord union droit #USST Raccords à simple pression - Mâle, coudes à 90° #MSC1 Accouplements à simple pression - Connecteur taraudé #MSSB Accouplements à simple pression - Connecteur fileté à six pans creux #MSC2 Accouplements à simple pression - Raccord de cloison femelle droit #MSEL Raccords à simple pression - Connecteurs filetés #MSC3 Raccords de tuyaux pneumatiques
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==