143 INDEX PAR FONCTION Buses de soufflage d'air - Filetage / taraudage / 2 âmes / crénelage / raccord de flexible #ABNH Buses de soufflage d'air - Filetage / taraudage / moletage croisé / bornier #ABNK Buses de soufflage d'air-Buses de tube #PNMC Buses d'air à pulvérisation radiale #AEDA Buses d'air coniques #ACNA Buses rotatives #SPNZ Buses coniques / Type à clapet anti-retour #PNZV Buses de régulation de débit #AFCS Buses coniques / Compact / à visser #PNZC Buses de soufflage d'air - Type pivotant #PNZR Buses de pulvérisation / Forme de pulvérisation circulaire / À accroissement #ARDD Buses de pulvérisation - Type arrondi #ARDA Buses avec raccord tubulaire de type à morsure #SKNF Buses d'air / Type De Laval #ALVA Buses de pulvérisation - Type économique #NZAK Buses à débit élevé pour souffleurs #AFTH Buses d'air 90° / Soufflage vertical #AFTV Buses d'air plates / type compact pour souffleurs #AFTB Buses d'air à 90° / Large #AFT2 Buses d'air - Type à 90° #AFTR Buses d'air plates / À accroissement / Compact #AFT5 Buses d'air plates / À accroissement / large #AFT3 Buses d'air à 90° / Type standard #AFT4 Buses d'air plates / À accroissement #AFTD Buses d'air plates / À accroissement / résine #AFTA Buses d'air plates / Type large #AFTW Buses d'air plates / Standard #AFTS Buses d'air / Type compact #AFTC Buses d'air plates / résine #AFTF Buses Ventouses - Pour objets fins #VPTS Ventouses, composants pour aspiration
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==