198 INDEX PAR MATÉRIAU Important : entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #MCA, puis commencez la configuration Matériau Qualité Echantillon de couleur Couleur Propriétés REFERENCE PRODUIT Propriétés électri- ques Température d’utilisation continue °C Stabilité dimension- nelle Résistance à l'abrasion Propriétés de glissement Plaque Barres rondes Tuyaux Colliers Rondelle Vis PEEK Standard Marron cendré Isolation -50~250 + + + #PKA #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB #PEKB Glissement Noir Isolation et conducteur mélangé : non mesurables. Temp. ambiante ~ 250 + + + #PKA - - - - - Conducteur Noir Conducteur Temp. ambiante ~ 250 + + + #PKA - - - - - PPS Standard Coloris naturel Isolation Temp. ambiante ~ 190 + 0 0 #NPMS #RDJB #PIJB - - #PEKB Résistance à l'abrasion Bleu Antistatique Temp. ambiante ~ 220 ++ ++ + #NPMS - - - - - Unilate® Standard Marron naturel Isolation Temp. ambiante ~ 120 + 0 0 #YCA - - - - - PET Antistatique Noir Antistatique Temp. ambiante ~ 100 ++ + + #PYCA - - - - - PBT Standard Blanc Isolation Temp. ambiante ~ 120 + 0 0~+ #NPBT - - - - - ABS Standard Coloris naturel Isolation Temp. ambiante ~ 50 ++ 0 0 #NABS - #PIJB - - - Matériau Couleur Propriétés REFERENCE PRODUIT Température de fonctionnement de sécurité °C Résistance en fonction du WPMVNF ûtDN Résistance à la flexion MPa Plaque Barres rondes Colliers Rondelle Alumine 92 Al203 92% Blanc Temp. ambiante ~ 1200 > 1014 240~340 - - #CERC #CERC Al2O3/alumine 96 Al203 96% Blanc Temp. ambiante ~ 1300 > 1014 300 #CEA - - - Al2O3/alumine 99 Al203 99,7% Coloris naturel Temp. ambiante ~ 1500 > 1015 340 #CEMN - - - Alumine 99.5 Blanc Temp. ambiante ~ 1200 < 1014 490 - #CERR - - Stéatite SiO2, MgO Blanc Temp. ambiante ~ 1000 > 1014 120 #CEA - - - Céramique usinable SiO2, MgO Coloris naturel Temp. ambiante ~ 1000 > 1016 94 #CEA - - - Céramique ++ : Très résistant, + : Résistant, 0 : Moyen, - : Faible
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==