20 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Arbres rotatifs - Rainures pour bagues de retenue aux deux extrémités #SFRR Arbres rotatifs - Droit avec logements de clavette #SFGK Arbres rotatifs - Rainures de circlips aux deux extrémités et logements de clavette #SFGR Arbres rotatifs - Droit #HFR Arbres rotatifs, arbres de commande Mini-vis de glissière - Épaulement aux deux extrémités #MSSW Mini vis-mères avec écrous - Droites #MSSR Mini-vis de glissière - Épaulement à une extrémité #MSSA Plaques de butée pour vis-mères - Forme carrée #MTSB Plaques de butée pour vis-mères - Forme arrondie, à embase #MTQA Raccords pour tubes - Droit #MTQD Pince de blocage pour vis-mère - Type à fixation latérale #MTSWB Plaques de fixation - Pour indicateur numérique de position compact avec levier #DPNB Plaque de bridage pour indicateur de position compact avec levier et roulement #DPNK Plaque de fixation à levier pour montage indicateur numérique rotation #DPQK Indicateurs numériques de position - Type broche verticale #DPTL Plaque de fixation avec roulement à levier pour montage indicateur numérique rotation #DPQB Indicateurs numériques de position - Type broche frontale #DPML Indicateurs numériques de position - Broche standard #DPNL Grands indicateurs numériques de position, type frontal #DPRL Grands indicateurs numériques de position, type standard #DPLL Grands indicateurs numériques de position, type vertical #DPZL Vis-mères - Droit, filetage à pas à droite et à gauche #MTSW Vis-mères - Droit #MTSR Vis-mères - Épaulement double à une extrémité #MTS2 Vis-mères - Épaulement à une extrémité #MTSRA Vis-mère - Épaulement double aux deux extrémités #MTSX Vis-mère, filetage pas à droite / gauche, central h7, 1 épaulement, 1 double épaulement #MTSA Vis-mères - Épaulement à une extrémité, épaulement double à une extrémité #MTSK Vis-mères - Pas multiples, épaulement aux deux extrémités #MTS1 Entretoises pour bloc large #MTKL Vis-mère - Filetage à pas à droite et à gauche, central h7, épaulement aux 2 extrémités #MTS4 Supports d'écrou de vis mères #DNBA Écrous de vis-mère de type bloquant - Bloc large #MTSH
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==