203 EXEMPLE D'APPLICATIONS - Transfert / Déplacement - N° Nom des pièces Réf. pièce MISUMI Qté 1 Blocs standard de guides linéaires miniatures SSEB20-100 2 2 Cylindres compacts MSCCA16-20 2 3 Capteurs - Pour cylindres, pinces MD11L1 4 4 Vannes de régulation de débit SPJNLS6-M5-B 4 5 Connecteurs flottants FJXLS6-1.0 2 6 Ressorts métalliques ronds WT10-20 1 7 Manchons linéaires, type simple SLMUW8G 1 8 Bagues de retenue - Externe, type C STWN15 2 9 Colliers - Classe standard/précision - FAMSC-V15-D19-L22.9 1 10 Rondelles métalliques - Classe standard - WSSM12-5-3 1 11 Rondelles métalliques - Classe standard - WSSM12-8-2 1 12 Goupille cylindrique, type droit MS4-10 8 13 Vis d'assemblage à tête à six pans creux SCBS4-16 8 14 Vis d'assemblage à tête à six pans creux SCBS6-20 8 #IN141 Mécanisme de rétention des pièces longues Longue pièce maintenue par mécanisme à ressort 12 1 5 14 13 4 3 2 10 9 8 7 11 6 Liste des pièces MISUMI Présentation de l'application t Sécuriser et libérer les pièces longues sans causer de déformation. t Mécanisme automatique employant un cylindre t La pièce est transférée et libérée pour l'opération. t Dimensions extérieures : Ø10 x 275 t Matériau : POM t Poids : 30g Objectif Points d'utilisation Pièce cible
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==