223 EXEMPLE D'APPLICATIONS - Sécurité des personnes et des pièces - N° Nom des pièces Réf. pièce MISUMI Qté 1 Profilés en aluminium NEFS6-3030-1090 2 2 Profilés en aluminium NEFS6-3030-734 2 3 Embouts de protection de profilé-Série 6 HFC6-3030-S 4 4 Supports HBKTS6 4 5 Ecrous rapportés courts pour prémontage HNTT6-6 24 6 Loquets magnétiques - Avec aimant en ferrite MGCE1 4 7 Interrupteurs de fin de course de porte BCWS1 1 8 Charnières amovibles (acier inoxydable) SHHPSLC6-2 3 9 Poignées - Ovale, longueurs standard UADS132 1 10 Rondelles et écrous rectangulaires FK2TS16-A150-P132 1 11 Vis à tête plate, à empreinte cruciforme TSARA3-6 8 12 Vis d'assemblage à tête plate (paquet) SFB4-8 6 13 Vis d'assemblage à tête plate (paquet) SFB4-15 18 14 Inserts filetés HLTS3-6 10 15 Charnières amovibles (acier inoxydable) SHHPSRC6-2 3 #IN102 Porte pliante en aluminium avec capteur Construction simple et gain d'espace avec porte pliante 13 2 15 7 3 8 12 4 5 6 11 9 10 14 1 Liste des pièces MISUMI t Une porte transparente avec une fonction de confirmation d'ouverture / de fermeture t Un interrupteur de limite de porte est utilisé pour indiquer si la porte est ouverte ou fermée. t La porte pivote de 180° à la base et de 180° sur ses charnières centrales. Une fermeture magnétique est utilisée pour maintenir la porte fermée. Présentation de l'application Objectif Pièce cible
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==