242 Produits techniques pris en charge 2 Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #LX15, puis commencez la configuration. Type Produits Répétabilité de Répétabilité (mm) Course max. (mm) Vitesse max. (mm/s) Charge horizontale max. Capacité(kg) REFERENCE PRODUIT Moteur monté LXM20 ±0.003 130 250 15 #LXM20 LXM26 ±0.003 210 250 20 #LXM26 LXM30 ±0.003 490 450 32 #LXM30 LXM45 ±0.003 450 450 40 #LXM45 Type Produits Répétabilité de Répétabilité (mm) Course max. (mm) Vitesse max. (mm/s) Capacités de charge dynamique de base (N) REFERENCE PRODUIT Série LX Type standard/ avec couvercle LX15 Niveau élevé ±0,004 151,9 330 2072 #LX15 Taux de précision ±0.003 LX20 Niveau élevé ±0.005 236.5 694 3277 #LX20 Taux de précision ±0.003 LX26 Niveau élevé ±0.005 317 1040 6522 #LX26 Taux de précision ±0.003 LX30 Niveau élevé ±0.005 529.5 830 Bloc long 9732 #LX30 Taux de précision ±0.003 Bloc court 6305 LX45 Niveau élevé ±0.005 497.9 1110 Bloc long 18450 #LX45 Taux de précision ±0.003 Bloc court 11826 Série KU Type standard/ avec couvercle KU (Laminé BS) ±0.085 ±0.08 ±0.05 ±0.03 610 1055 — #KUA KU (Précision BS) ±0.003 610 1556 — #KUA Moteur plié LXR30 ±0.005 529.5 830 — #LXR30 LXR45 ±0.005 497.9 1110 — #LXR45 Sur demande Vue par produit Entrer REFERENCE PRODUIT pour voir les détails du produit.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==