MISUMI WEBINDEX

244 Produits techniques pris en charge 2 Type Moteur du collier Produits Répétabilité de Répétabilité(mm) Course max. (mm) Vitesse max. (mm/s) Capacité de charge max. (kg) Force de poussée max. (N) REFERENCE PRODUIT Horizontal Vertical Glissière Droite ±0.02 400 600 6 4 150 #RS1 ±0.02 800 1000 10 2 90 #RS2 ±0.02 800 1000 12 4 120 #RS3 Moteur Plié ±0.02 400 600 6 4 150 #RS1R ±0.02 800 1000 10 2 90 #RS2R ±0.02 800 1000 12 4 120 #RS3R Tige Droite & Moteur Plié ±0.02 200 500 20 8 100 #RSD1 ±0.02 300 500 45 25 600 #RSD2 ±0.02 300 300 60 30 900 #RSD3 Tige avec Support Glissière ±0.02 200 500 20 7.5 100 #RSDG1 ±0.02 300 500 45 24 600 #RSDG2 ±0.02 300 300 60 28.5 900 #RSDG3 Propre Spéc. Droite ±0.02 400 600 6 4 150 #RS1C ±0.02 800 1000 10 2 90 #RS2C ±0.02 800 1000 12 4 120 #RS3C Type à moteur pas-à-pas Type Moteur du collier Produits Répétabilité de Répétabilité(mm) Course max. (mm) Vitesse max. (mm/s) Capacité de charge max. (kg) Force nominale (N) REFERENCE PRODUIT Horizontal Vertical Bille Vis Droite ±0.02 800 1200 40 8 283 #RSH1 ±0.01 1050 1800 50 16 339 #RSH2 ±0.01 1050 1200 80 — 339 #RSH3 ±0.01 1050 1800 60 20 399 #RSH4 ±0.01 1050 1800 80 20 399 #RSH5 Droite / Largeur compacte ±0.01 1050 1800 80 20 399 #RSF4 Entraîné par courroie 6 Positions de montage ±0.04 2550 1875 10 — — #RSB1 ±0.04 3050 1875 20 — — #RSB2 Propre Spéc. Droite ±0.02 800 1000 40 8 283 #RSH1C ±0.01 1050 1000 50 16 339 #RSH2C ±0.01 1050 1000 80 — 339 #RSH3C Type à servomoteur Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #LX15, puis commencez la configuration. Vue par produit Entrer REFERENCE PRODUIT pour voir les détails du produit.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==