285 QTableau comparatif des marques d'acier Type Types d'acier - Normes étrangères JIS AISI DIN ISO Acier à outils au carboneSK105 (ancien SK3) W1-10 TC105 Acier à outils allié SKS93 SKS3 SKD1 D3 X210Cr12 SKD11 D2 X210Cr12 X210Cr12W12 SKD11 (Modification) Groupe matrices CrSKD SKD12 X100CrMoV5 Pré-durci 40HRC A2 Pré-durci 50HRC ou plus Acier durci à la flamme Acier refroidi à l'air basse température Acier résistant aux chocs Autres Acier à outils P/M SKH51 M2 H6.5.2 HS6−5−2 Groupe SKH55 S6.2.5 HS6−5−2−5 Groupe SKH57 S10−4−3−10 HS10−4−3−10 Groupe matrices Acier à outils à coupe rapide P/M SKH40 HS6−5−3−8 Groupe matrices Autres Hitachi Metals, Ltd. Aichi Steel Works, Ltd. Kobe Steel Co., Ltd. Sanyo Special Steel Co., Ltd. Daido Steel Co., Ltd. Nippon Koshuha Steel Co., Ltd. Nachi-Fujikoshi Riken Steel Uddeholm (Suède) Bohler (Allemagne) YC3 SK3 QK3 YK3 K3 K990 YCS3 SK301 QKSM YK30 K3M SK3M SGT SKS3 QKS3 GOA KS3 SKS3 RS3 ARNE K460 CRD SKD1 QC1 DC1 KD1 SVERKER3 K100 K107 SLD SKD11 QC11 DC11 KD11 CDS11 RD11 SVERKER21 K105 K110 SLD8 SLD10 AUD15 QCM8 QCM10 DC53 KD11S KD21 MDS9 SLEIPNER K340 ARK1 SXACE QCM7 DCX SCD SKD12 DC12 KD12 RIGOR K305 HPM2T GO40F KAP65 IMPAX PRE2 CX1 RC55 HMD5 HMD1 SX105V SX4 QF3 GO5 FH5 FERNO ACD37 AKS3 GO4 KSM YSM AKS4 QF1 GS5 KTV5 SRS6 PREGA COMPAX K630 ACD8 AUD11 SX5 SX44 ICS22 MCR1 CALMAX VIKING ELMAX VANADIS4 VANADIS6 VANADIS10 K190 YXM1 QH51 MH51 H51 SKH9 RHM1 S600 YXM4 MH55 HM35 HM35 HS53M RHM5 S705 XVC5 MH8 MV10 HS93R HS98M FM38V RHM7 S700 YXR33 YXR3 YXR7 QHZ MH85 MH88 KXM KMX2 KMX3 MDS1 MDS3 MDS7 MATRIX2 ATM3 HAP40 KHA30 DEX40 FAX38 ASP30 S590 HAP5R KHA3VN DEX−M1 DEX−M3 HAP10 S690 KHA32 SPM23 DEX21 FAX31 ASP23 S790 HAP50 DEX60 S390 DEX61 FAX55 HAP72 KHA60 SPM60 DEX80 FAXG1 ASP60 KHA77 FAX18 FAXG2 KHA30N KHA33N KHA3NH KHA5NH Référence : « Special steel » (acier spécial), nov. 2001 Groupe matrices : cet acier à outils présente des capacités d'usinage et de coupe ainsi qu'une résistance accrues grâce à une réduction du rapport de carbure qui facilite l'abrasion de l'outil pendant la coupe et dégrade la résistance de l'outil. Méthode d'usinage Équipement Outil requis Usinage Usinage de trous sur côté et bas Fraise pour usage général Fraise NC Centre d'usinage Perceuses Alésoir Meules en bout Outils de coupe Usinage des trous Perceuse Perceuse à colonne Aléseuse Machine à pointer Perceuses Taraudée Alésoir Outils de coupe Usinage de cylindres Tour pour usage général Tour NC Tour Perceuses Alésoir Taraudée Outils de coupe Meulage Rectifieuse plane Rectifieuse cylindrique Machine à pointer avec dispositif de rectification Machine à rectifier les surfaces profilées Rectifieuse Meule Décharge électrique EDM Porte-électrode WEDM Fil Outil Matériau Matériau usiné Matériau de l'outil Matériaux des pièces Métal non ferreux Sans revêtement À raffinage thermique Durci/trempé Pour matrice de presse (Al) (Alliage Al) SS400(SS41) SKD11 S45C S50C DC53 (Be−Cu) SCM435 HPM2T DC53 (carbure) SKD11 S45C SKS3 SUJ2 SKH51 Pour moule en plastique CU BsBM2 SKD61 STAVAX ESR RIGOR (groupe SKD12) HPM7 NAK55 PX5 HPM1 NAK80 HPM38 HPM50 S−STAR FDAC STAVAX ESR DH2F (Électroformage-Extérieur) (Électroformage-Intérieur) ORAVAR SUPREME (Durci par vieillissement) MAS1C HPM38 S−STAR SKD61 STAVAX ESR RIGOR (groupe SKD12) HRC 10 20 30 40 50 60 70 Perceuses Alésoir Acier à coupe rapide SKH− Carbure Wn−Co Taraudée Acier à coupe rapide SKH− Carbure Wn−Co Meules en bout Outils de coupe Acier à coupe rapide SKH− Carbure Wn−Co Bore CBN Diamant D Meule Alumine fondue blanche WA Alumine fondue brune A Aluminium fondu rose PA Carbure de silicium vert GC Carbure de silicium noir C Bore déposé électrolytiquement CBN Diamant déposé électrolytiquement D Porte-électrode Cuivre électrolytique, laiton CU− Tungstène de cuivre, tungstène d'argent −Wn Fil Laiton CU−Zn Tungstène Wn (Métal non ferreux) (Métal non ferreux) (Métal non ferreux) (Carbure) Matériaux Tableau comparatif des marques d'acier / Dureté des matériaux et outils correspondants
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==