34 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Chaine plastique / Double bande / Entrainement en bout / profilé 3 rainures (dia. poulie 57mm) #CVSP Chaine plastique / mono bande / Entrainement en bout / Profilé 3 rainures (Dia. Poulie 57mm) #CVSC Convoyeur bande inox / Entrainement en bout / profilé 3 rainures (Dia. poulie 50mm) #CVSS Courroie synchrone / Entrainement central / mono circuit / profilé 2 / 3 rainures #CVSR Courroie synchrone / Entrainement en tête / mono circuit / profilé 2 / 3 rainures #CVST Courroie synchrone / Entrainement central / Double circuit / profilé 2 rainures #CVG3 Courroie synchrone / Entrainement en bout / Double circuit / profilé 3 rainures #CVG2 Courroie synchrone / Entrainement central / Double circuit / profilé 3 rainures #CVG4 Courroie synchrone / Entrainement en bout / Double circuit / profilé 2 rainures #CVGT Courroie synchrone / Entrainement central / Pas réglable / Double circuit / Profilé 2 rainures #CVS4 Moteur intégré / profilé 2 rainures / Dia. Poulie 32mm #CVSB Moteur intégré / Profilé 3 rainures / Dia. de poulie 70mm #CVSM Entrainement en bout / bande guidée / profilé 3 rainures / Dia. poulie 50mm #CVDS Entrainement central / Faible longueur / profilé 2 rainures / Dia. Poulie 30mm #CVSJ Entrainement central / profilé 1 rainure / Dia. Poulie 15mm #CVLP Entrainement en tête / profilé 2 rainures / Dia. Poulie 30mm #CVMA Entrainement central / renforcé / profilé 3 rainures / Dia. Poulie 30mm #CVSY Entrainement en tête / Traverse pour prévenir l'errance / profilé 2 rainures #CVMB Entrainement central renforcé / profilé 3 rainures / Dia. Poulie 30mm #CVSX Entrainement en bout / renforcé / bande guidée / Dia. Poulie 60mm / 30mm #CVSF Butées / rouleaux de transfert #CGNR Butées / rouleaux de transfert #CSTE Tables d'extrémité de convoyeur #CGST Réceptacles à poussière #CDPT Support de réglage de l'angle / article seul #CSHRA Trémies de convoyeur #CHOP Établis pour convoyeur / type pliable #CGTA Sortie de convoyeur #CSHW Couvercle transparent pour convoyeur #CTCA Convoyeur / supports de montage en L #LGBR Socles de convoyeur / Type en H #CSTW Socles de convoyeur / Type en I #CSTS Pieds de support orientable pour convoyeur #CGF Socles de convoyeur / type à tube #CSTP Accessoires pour convoyeurs
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==