40 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Crémaillères - Angle de pression 20°, configurable, dimension L #LRGE Crémaillères - Angle de pression 20°, standard, dimension L #RGEA Crémaillère trempée induction / rectifiée / trous configurable / angle 20° #RGEL Crémaillère trempée induction / rectifiée / angle pression 20°, module 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 #RGEH Engrenage à vis sans fin #WGEU Crémaillères rondes - Angle de pression 20°, standard, dimension L #RGMA Roue à vis sans fin #WGEA Engrenages droits - Type à palier intégré #GEAD Engrenages hélicoïdaux - Angle de pression 20°, angle d'hélice 45° #NEGH Engrenages droits sans clavette - Angle de pression 20° #GEAL Engrenages droits en plastique - Angle de pression 20° #GEAM Engrenages coniques - Angle de pression 20°, droit / type à spirale #KGHS Engrenages droits / plastique soudé / angle de pressure 20° #GEYH Engrenages droits / trempés par induction / angle de pression 20° #GEA6 Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 3.0 #GEA0 Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 2.5 #GEA5 Engrenages droits - Largeur de dent, dimension moyeu configurable, angle de pression 20° #GEFB Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 2.0 #GEA4 Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 1.5 #GEA3 Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 0.8 #GEA1 Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 0.5 #GEAB Engrenages droits - Angle de pression de 20°, module 1.0 #GEA2 Engrenages droits / avant-trou / angle de pression 20° #GEAH Engrenages Manchons sans clavette - Droit pour couple élevé #MLAT Manchons sans clavette - Droit #MLA Manchons sans clavette - Compact #MLR Manchons sans clavette - Standard #MLM Manchons sans clavette - Fin #MLSL Manchons sans clavette (raccords de fixation) Courroies de distribution longues - Nbre de dents configurable #LTBJ Manchons sans clavette - Montage facile (écrou) #MLN Courroies avec fixation - Type T5, T10 #ATBT Courroies de distribution du convoyeur
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==