49 INDEX PAR FONCTION Vis de serrage - Type à angle #HFS2 Vis de serrage - Type à bille #HRSM Vis de serrage - Sans inversion possible #HFMB Vis à fort verrouillage - Forme plate #BALT Vis à fort verrouillage, forme SR #BALA Vis de serrage - Sans inversion possible #FSMB Vis de serrage - Type à angle #FSM Vis de serrage - Type dentelé, sans inversion possible #FSMG Vis de serrage - Type à bille #RSM Contre-écrou de vis vérin de mise à niveau #LVN Vis vérin de mise à niveau / trous larges pour méplat de réglage #LVGB Vis vérin de mise à niveau #LVW Vis de mise à niveau - Embout de vis #LVB Boulon Vis vérin réglable de mise à niveau #SJKB Vis de réglage excentrique #AJP Support de vis de réglage tire-pousse - L et H sélectionnables #AJLB Blocs pour boulons de réglage - Montage latéral #AJSB Support de vis de réglage tire-pousse montage latéral - L et H sélectionnable #AJSL Support de vis de réglage tire-pousse - Standard #AJKB Vis de réglage tire-pousse moleté #AJSK Vis de réglage tire-pousse tête hexagonal #AJSR Boulons de réglage - Six pans creux, normal / précis #AJST Vis de réglage tire-pousse moleté hexagonal creux #AJKT Vis de butée caoutchouc à faible élasticité à tête H #UNSH Vis de butée caoutchouc à faible élasticité #UNST Vis de butée Uréthane six pans creux #UNAH Vis de butée embout Nylon - Tête six pans creux #UNAM Vis de butée Uréthane #UNBH Vis de butée avec petit appui plastique / Uréthane #PSCB Vis d'appui - Type droit #USS Bloc butoir à double tour - Filetage normal et fin #AJWB Blocs butoirs filetés - En L, montage inférieur #AJLN Vis d'appui - Standard, forme droite #UST Bloc butoir Montage latéral - Filetage normal et fin #AJFN Vis de réglage, blocs butoirs filetés
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==