60 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration [Haute précision] Axe X / Glissière à queue d'aronde / Vis d'alimentation / Rectangulaire / Long #XLSL Table X, rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, réglage inviolable #XSLL [Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Mince #XSSL [Haute précision] Table en X - Queue d'aronde rectangulaire - Profil abaissé #XSLC [Haute précision] Table en X - Queue d'aronde rectangulaire - Standard #XSL [Haute précision] Table en X - Queue d'aronde carrée - Standard #XSC Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, réglage inviolable #XEGC Table X, rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, fin, type à vis amovible #XSCL Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, type à vis amovible #XEGL [Haute précision] Table en X - Queue d'aronde - Entraînement par clé à six pans #XEEG [Standard] Axe X / rainure à queue d'aronde / vis d'entrainement rapide #XFHT [Standard] Glissière à queue d'aronde / vis d'entrainement / Axe simple #XFES Table en X - Rainure à queue d'aronde, à vis d'alimentation #XEG Etages manuels Unités à module pneumatique / Vertical / Type à manchons linéaires #MAT Unités à fonctionnement manuel / Type élévateur / Orientation du volant configurable #KULF Unités à fonctionnement manuel / Type élévateur / Avec indicateur de position #KULD Unités de mouvement linéaire à commande manuelle - Deux tables #KUED Unités à fonctionnement manuel / Type élévateur #KUL Unités à fonctionnement manuel / Orientation du volant configurable #KUEF Unités à fonctionnement manuel / Avec indicateur de position #KUDP Unités à fonctionnement manuel / Type à alimentation rapide #KUEH Unités à fonctionnement manuel / Type à table verrouillable #KUEC Unités de mouvement linéaire à commande manuelle - Une table #KUE Table linéaire / Type à rails de guidage #JGR Unités à fonctionnement manuel / Tables rotatives #KUS Table inclinée #TLSG Table linéaire / Type à glissières #JGL [Réglages simplifiés] unité de serrage latéral #XKRC Table axe Z simplifié - Unité de montant gradué #ZKB Table Z - Charge moyenne pour réglage d'outil avec jeu minimum #XKEM Table Z - Charge moyenne pour réglage #XKDS [Réglages simplifiés] Axe X / Vis d'entrainement / charge lourde #ZKST Table simplifiée Z - Vis d'alimentation, charge élevée #ZKJL [Réglages simplifiés] Table en Z - Vis de poussée #ZKNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==