73 INDEX PAR FONCTION Cales carrées-pour bases de moteur #CIMM Cales carrées - Configurable, trou rond #ASAC Cales carrées / Pour base moteur / pour blocs de chapeau #PCIM Cales carrées - Configurable, trou avec fente #ASAF Cales fendues - Standard #CIMW Rondelles de calage - Configurable #CIMA Bagues de calage - Standard #CIMR Rondelles ondulées (paquet) #PWVW Bagues de calage - Standard #CIMRF Cales Rondelles métalliques standard pour fixation #LOWA Rondelles carrées en résine #WSRJ Collier en résine avec embase (PEEK, verre époxy, résine fluorée) #PKB Colliers d'isolation thermique avec embase #DJB Rondelles / colliers à isolation thermique #DJC Rondelles / colliers en résine (PEEK, verre époxy, résine fluorée) #PKC Colliers en céramique avec embase #CERA Rondelles / plaques / colliers en céramique #CERC Colliers en résine – Version taraudée - POM / Nylon MC #CLJT Rondelles en résine - Contre-alésage, standard - POM / Nylon MC / bakélite / PEEK / époxy #WZJB Colliers en résine-Avec guide - POM / Nylon MC #CLJG Colliers en résine − À embase - POM / Nylon MC / bakélite / PEEK / époxy #CLJH Colliers en résine − Standard - POM / Nylon MC / bakélite / PEEK / époxy #CLJB Rondelles en résine extra fines-POM / polycarbonate / Résine fluorée / épaisseur <1 mm #SWSJ Rondelles en résine extra finesRésistante à l'abrasion / épaisseur <1 mm #SWSP Rondelles en résine - À embase, plein, configurable #FWHJ Rondelles en résine - Standard - POM / Nylon MC / bakélite / époxy #WSJB Colliers - À embase, longueur -0.30 & +-0.01 mm, diam. int & diam. ext sélectionnables #TCLA Colliers - longueur +-0.10 & +-0.01 mm - diam. int. H7 & diam. ext. g6 / h7 sélectionnables #SNCB Colliers - longueur +-0.10 & +-0.01 mm / dimensions configurables #FAC Colliers trempés / longueur +-0.10 & +-0.01 mm / Longueur configurable #ASC Rondelles métalliques / longueur +-0.01 mm #AASC Rondelles, colliers
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==