84 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Blocs en L #ALLF Barres métalliques plates #FSC Blocs en U #ALHF Bloc en aluminium eq. EN AW-2017 - 3 Dimensions configurables #ALDB Blocs métalliques de type long - Dimensions A, B et T configurables #SCFL Blocs métalliques de haute précision - Dimensions A, B et T configurables #PXSG Plaques en cuivre / laiton #C28P Blocs métalliques - Dimensions A, B et T configurables (0.01mm) #SCFB Plaques configurables en titane #TIF Dimensions A, B et T configurables #PPFM Plaque en Duralumin eq. EN AW-2017 - 3 Dimensions configurables #PDFM EN AW-6061 équiv. Plaques configurables #A606 Dimensions A, B et T configurables #P79F Plaque en aluminium EN AW-5052 - haute précision #PHLN Plaque en aluminium EN AW-5052 #PNFM Plaque en acier eq. 1.4016 - 3 Dimensions configurables #PLFM Plaque en acier eq. 1.4401 - 3 Dimensions configurables #P316 Plaque en acier eq. 1.4125 - 3 Dimensions configurables #PMFM Plaque en acier eq. 1.4305 recuit - 3 Dimensions configurables #PEFM Plaque en acier eq. 1.4301 - 3 Dimensions configurables #PAFM Plaques en acier pré-trempé - Dimensions A, B et T configurables #PPX5 EN 1.3343 équiv. Plaques configurables #PSKH Plaque en acier eq. 1.4305 - 3 Dimensions configurables #PFFM EN 1.7220 équiv. Plaques configurables #SCM4 Plaques en acier a outils - Dimensions A, B et T configurables #SV2F Plaque normalisée en acier eq. 1.1203 - 3 Dimensions configurables #P55F Plaques en acier eq. EN 1.1206 - 3 Dimensions configurables #SC2F Plaque JIS-SKS93 - pour trempe, 3 Dimensions configurables #PKFH EN 1.0038 Équiv. Plaques configurables (recuites) #PVFM Plaques en acier eq. EN 1.0038 - Dimensions configurables #SS2F Plaque en aluminium EN AW-5052 - découpe de haute précision #PHE Plaque en aluminium EN AW-5052 - découpe de précision - dimension A & B configurables #PNE Plaque en Duralumin eq. EN AW-2017 - découpe de précision #PDE Plaques en cuivre électrolytique #CJA EN AW-2017 Équiv. - Plaques en duralumin #ALD
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==