89 INDEX PAR FONCTION Cordons carrés de type mousse en caoutchouc #RBKW Cordons ronds de type mousse en caoutchouc #RBWF Cordons à partie supérieure trapézoïdale de type en caoutchouc #KYHF Cordon en caoutchouc - Anneau rond #RBWR Corde rond - Elastomère d'étanchéité #RBGE Butées en feutre #BFEL Plaques de feutre - Polyester #FELH Bandes en mousse #EPA2 Mousse polyuréthane spéciale SOFRAS / Type en rouleau #SOFS Mousse polyuréthane spéciale SOFRAS / Type en plaque #SOFR Rondelles en polyamide calorifuge / Mousse polyamide #WSPO Plaques de mousse à faible élasticité / faible répulsion antistatique / faible tension #SNPG Mousses étanches aux poussières d'utilisation générale #EPA Mousse de caoutchouc / uréthane - Dimensions A, B configurables #SGNA Plaques de caoutchouc à faible friction #LRBA Plaques de caoutchouc antidérapant #STHV Plaques en gel #GELS Plaques de caoutchouc antidérapant / Plaques de gel de silicone #STPE Plaques d'uréthane - Très faible dureté (Shore A15) #SUTL Butées d'amortissement de chocs / Plaque-support #GELH Plaque de caoutchouc de silicone - Dimensions A, B standard #RBAM Plaque de caoutchouc fluoré - Dimensions A, B standard #RBFM Plaques de caoutchouc à faible élasticité - Dimensions A, B standard #UNLE Plaques de caoutchouc butyle #RBRM Plaques de caoutchouc couleur ambre #AMSE Plaques de caoutchouc chloroprène anti-taches - Dimensions A, B configurables #RBCM Plaques de caoutchouc nitrile #RBNM Plaques de caoutchouc éthylène #RBEW Pièces en uréthane / caoutchouc #BUTL Plaques d'uréthane à plaque de métal - Plat, dimension A standard #UTPF Plaques d'uréthane antistatiques / à faible rebond - Tailles standard #LUTN Plaques d'uréthane - Très résistant à l'abrasion / à la chaleur #UTEX Plaques d'uréthane et de caoutchouc avec adhésifs résistant à l'huile #NTUH Plaques d'uréthane en céramique #UTSC Uréthanes, caoutchoucs, mousses, feutres
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==