MISUMI réduit les délais


Désormais, votre commande arrive
encore plus rapidement

Avoir dès aujourd'hui les produits de demain – un critère important pour les projets urgents. Dans le cadre de notre concept de réduction des coûts totaux, nous nous efforçons de réduire les coûts globaux pour nos clients. Dans ce contexte, nous avons été en mesure d'améliorer encore davantage notre chaîne logistique pour les produits en provenance d'Asie. Ainsi, notre délai de livraison moyen de 7 jours a été réduit à 6 jours. Vous recevrez donc votre commande un jour plus tôt

Composants pour votre application

No. Produit Image Caractéristiques principales

1

Manchons pour fixations

Manchons pour fixations
  • 3 types différents sélectionnables
  • Diamètre externe sélectionnable
  • Différents matériaux sélectionnables
  • Diamètre interne sélectionnable
Configure
2

Rondelles non métalliques, colliers

Rondelles non métalliques, colliers
  • Plus de 41 types différents
  • Configurable
  • Diamètre externe 3 à 322 mm
  • Différents matériaux sélectionnables
Configurer
3

Supports de montants

Supports de montants
  • 43 catégories différentes & totalement configurables
  • Différents matériaux et traitements possibles (à chaud & de surface)
  • Différents types de support au choix
Configurer
4

Blocs butoirs, supports pour vis de réglage

Blocs butoirs, supports pour vis de réglage
  • 11 types de vis de réglage
  • 18 types de blocs d'arrêt filetés
  • Recherchez en précisant spéc./dim.
Configurer
5

Équerres

Équerres
  • 10 types différents
  • Sélection de matériau possible
  • Traitement de forage sélectionnable
Configurer
6

Vis d'assemblage à six pans creux

Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plus de 61 types différents
  • différents matériaux et traitements de surface sélectionnables
  • Longueur entre 2,5 - 610mm
  • M1,6 - M42 sélectionnable
Configurer
7

Boulons hexagonaux

Boulons hexagonaux
  • Plus de 91 types différents
  • différents matériaux et traitements de surface sélectionnables
  • Longueur entre 3 - 680 mm
  • M2 - M150 sélectionnable
Configurer
8

Métalliques

Métalliques
  • Plus de 184 types différents
  • 17 formes différentes disponibles
  • Diamètre de 1 - 436 mm
  • Épaisseur de 0,15 - 30 mm
Configurer
9

Manchons sans lubrification

Manchons sans lubrification
  • Recherchez en précisant spéc./dim.
  • Diamètre interne sélectionnable
  • Diamètre externe sélectionnable
  • Longueur entre 1,5-500mm
Configurer

Délai de livraison jour même*

Chez MISUMI, vous trouverez les principales
marques à partir d’un guichet unique

FAQ

Comment savoir quels sont les produits
en stock dans la boutique en ligne?




Explorez maintenant




* Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi) jusqu'à épuisement des stocks, valable uniquement pour les commandes en ligne.

Information importante: Les produits provenant de fournisseurs tiers (non MISUMI) avec un délai de livraison de 4 jours ou moins peuvent être annulés dans les 2 heures suivant la commande. Veuillez vous référer à nos conditions d’annulation et nos CGV pour plus de détails.