Qu’est-ce qu’αGEL ?

Composé de silicone, αGEL possède d’excellentes propriétés d’amortissement des vibrations et d’absorption des chocs. Ce gel n’est pas uniquement utilisé dans les manches de stylos à billes et dans les semelles de chaussures, il est aussi intégré dans les compresseurs, les machines de précisions et dans bien d’autres applications industrielles encore comme moyen d’amortissement des vibrations.

La comparaison avec le caoutchouc

 

Excellentes propriétés d’amortissement des vibrations

Excellente absorption des chocs



Grâce à sa souplesse et sa malléabilité développées spécialement à cet effet, αGEL peut être utilisé dans des plages de fréquences dans lesquelles les produits traditionnels en caoutchouc ne montrent aucun effet amortissant les vibrations. En raison de la flexibilité du gel, le point de résonance peut recevoir une valeur faible. αGEL possède un facteur de perte élevée (tanδ).

Il est possible de lâcher un œuf cru à 18m de hauteur sur un matelas αGEL de 2 cm d’épaisseur sans que l'œuf ne se casse en tombant.

 

 

 

Excellente durabilité

Aucune usure ni aucun durcissement, même après 10 ans d’utilisation en plein air. Excellente résistance aux intempéries, à l’ozone et aux rayons UV. Très faible dépendance thermique (utilisation de -40 à 200 degrés Celsius).

Matériaux résistants

Excellent écart permanent. Même après 1 million de compressions, aucune déformation résiduelle des matériaux. Vaste potentiel d’utilisation (utilisation à partir de 10Hz jusqu’à la gamme des hautes fréquences).

Sécurité élevée

Le silicone ne contient aucune substance toxique, il est physiologiquement inactif et biocompatible. Les répercussions d’αGEL sur l’humain et l’environnement sont insignifiantes et son matériau est conforme aux directives RoHS et au système REACH.

Nous vous aidons à choisir le bon produit

Quelles options existe-t-il lors du contrôle des vibrations?

Je souhaite protéger mon installation/équipement mais je ne sais pas de quelles possibilités je dispose.

Je ne sais pas ce qu’est un gel anti-vibrations. En quoi se différencie-t-il des caoutchoucs amortisseurs de vibrations traditionnels ? Existe-t-il des exemples d’applications ?

 

À l’aide d’exemples d’applications parlants des amortisseurs de vibrations αGEL auprès de nos clients, nous vous montrons comment les amortisseurs de vibrations peuvent être utilisés.

 

 

Regarder maintenant

 

Choisir le bon produit

J’ai acheté un amortisseur de vibrations mais je ne vois aucun effet.
Je ne peux pas mesurer la fréquence et je suis donc incertain quant au bon choix du produit.
 

Nous avons conçu un tableau des produits avec le fabricant afin de vous aider à choisir le bon produit. Les FAQ devraient également pouvoir vous aider. Si vous avez d’autres questions, nous serons ravis d’y répondre personnellement.

 

 

 

 

  

Tableau des produits

 

Vers les FAQ

 

Exemples d’application

Lorsque les amortisseurs de vibrations traditionnels en caoutchouc n'ont aucun effet avec des fréquences basses ou des mini-vibrations, les amortisseurs de vibrations αGEL montrent leurs avantages. αGEL fait preuve d’excellentes propriétés d’amortissement et, de plus, il est extrêmement solide. C’est pour ces raisons qu’il est utilisé pour des applications très variées, par exemple pour un équipement de précision, même en plein air.

Comparaison : Caoutchouc et αGEL

  Shora A Résistant aux intempéries (résiste à l’ozone) Résistant à la chaleur (°C) Résistant au froid (°C) Résistant à l’usure Résistant aux huiles Durable (utilisation de longue durée à de hautes températures) Propriétés particulières
Gel en silicone 0 à 25 Superpositiv Superpositiv
(200)
Average
(-70)
Negativ~ Average Average Superpositiv souple/écart permanent très faible/excellente durabilité/faible dépendance thermique,excellente durabilité, faible dépendance thermique
Caoutchouc uréthane 15 à 95 Positiv Negativ
(70)
Average
(-20)
Superpositiv Positiv Negativ excellente résistance mécanique à l’abrasion/Dégradation due à l’hydrolyse
Caoutchouc nitrile (NBR) 50 à 70 Negativ Negativ
(80)
Negativ
(- 10)
Positiv Superpositiv Negativ excellente résistance aux huiles/faible contre l’ozone
Caoutchouc éthylène (EPDM) 65 Superpositiv Positiv
(120)
Positiv
(-40)
Average Negativ Positiv excellente résistance à l’ozone/mauvaise résistance aux huiles
Caoutchouc fluoré (FPM) 60 à 80 Superpositiv Superpositiv
(230)
Negativ
(- 10)
Average ~ Positiv Superpositiv Superpositiv excellente résistance à la chaleur/prix élevé
Caoutchouc naturel (NR) 10 à 100 Negativ Negativ
(70)
Positiv
(-40)
Superpositiv Negativ Negativ bon marché/excellente résistance à l’abrasion/bonne élasticité/faible dans toutes les autres catégories
Caoutchouc chloroprène (CR) 65 Average Average
(100)
Average
(-30)
Average ~ Positiv Average~Positiv Average propriétés équilibrées/pas de point fort remarquable
Caoutchouc acrylique (ACM)
(ACM)
40 à 90 Positiv Positiv
(130)
Negativ
(- 10)
Average Positiv Positiv résistant aux huiles, bonne résistance à la chaleur/mauvaise résistance au froid
Caoutchouc butyle (IIR) 65 Positiv Positiv
(120)
Average
(-30)
Average Negativ Average mauvaise perméabilité à l’air/non résistant aux huiles

Tableau de sélection des produits

Indications d’installation Charge (kg / 4 pièces) Fréquence de vibrations recommandée (Hz)Numéro d’article Taille du boulon Détail de l’article
Fixation du boulon Filet extérieur haut-bas 8.0 - 14.0 17 - MN-3 M-6
14,0 - 22,0 16 - MN-5 M-6
22,0 - 34,0 16 - MN-7 M-6
34,0 - 50,0 16 - MN-10 M-6
3,2 - 6,4 10 - 8 BG-7 M-3
6 - 16 10 - 8 BG-8 M-6
Fixation du boulon face supérieure fixation de la vis sur la plaque au sol 5,0 - 13,0 22 - SF-2 M-6
  • Isolator vertikale Schraube
  • Isolateur avec filet extérieur sur la face supérieure et plaque au sol sur la face inférieure

  • Voir maintenant

13,0 - 30,0 19 - SF-5 M-6
30,0 - 50,0 17 - SF-10 M-6
100,0 - 140,0 13 - SF-30 M-10
120,0 - 300,0 15 - SF-50 M-10
Fixation de serrage 0,2 - 0,75

0,2 kg : 90 -

0,75 kg: 60 -

S  
0,5 - 2,5 0,5 kg: 95 -
2,5 kg: 50 -
A-1  
2,5 - 4,0 2,5 kg: 70 -
4,0 kg: 55 -
A-2  
4.0 - 15.0

4,0 kg : 70 -

15,0 kg: 35 -

B-1  
15,0 - 32,0 15,0 kg: 40 -
32,0 kg: 25 -
B-2  
Placer Placer dessous 0,5 - 2,0 38 - SN-2  
2,0 - 5,0 40 - SN-5  
5,0 - 15,0 37 - SN-15  
15.0 - 50.0 30 - SN-50  

FAQ

Information importante: Les produits provenant de fournisseurs tiers (non MISUMI) avec un délai de livraison de 4 jours ou moins peuvent être annulés dans les 2 heures suivant la commande. Veuillez vous référer à nos conditions d’annulation et nos CGV pour plus de détails.