Marques japonaises

En que de distributeur, MISUMI offre à ses clients un large éventail de produits. En plus de sa gamme traditionnelle de composants pour les secteurs des moules et des outillages et de la fabrication en usine, MISUMI ne cesse d'élargir son offre en intégrant des marques tierces japonaises soigneusement sélectionnées.

Découvrez notre sélection de marques premium

MISUMI répond précisément à vos exigences

  • Large gamme de produits: Plus de 20 millions de pièces
  • Composants configurables: jusqu‘à 0,01mm
  • Traitements de surface spéciaux disponibles, comme le traitement « Diamond Like Carbon » (DLC)
  • Boutique en ligne: commandez 24h/24, 7j/7
  • Pas de frais supplémentaires pour petites quantités: Livraison à partir d’1 pièce
  • Délais de livraison rapides: plus de 100 000 composants configurables livrables sous 4 jours
Information importante: Les produits provenant de fournisseurs tiers (non MISUMI) avec un délai de livraison de 4 jours ou moins peuvent être annulés dans les 2 heures suivant la commande. Veuillez vous référer à nos conditions d’annulation et nos CGV pour plus de détails.