Les postes de montage de connecteurs de la société Lumberg prennent forment avec des composandts MISUMI

Les services et délais de livraison proposés par MISUMI ont convaincu Lumberg de choisir les composants MISUMI pour la construction de ses stations d’as semblage de connecteurs multiples

Profil de la société

Lumberg Connect développe, fabrique et distribue des composants électromé caniques et électriques. La société , leader dans son domaine, est réputée au - de là des frontières pour ses systè mes de connecteurs électriques et sa technologie d’estampage et de pliage à haute capacité. Grâce à des compétences avancées en développement et production, Lumberg est à même de proposer des s olutions adaptées aux besoins de ses clients. En outre , afin de toujours fournir le meilleur service et la meilleure qualité possibles , Lumberg s’appuie sur un réseau international d’experts industriels et utilise un matériel à la pointe de la technologie pour le contrôle qualité.

Image: Application complète

 

Situation initiale

Lumberg développe des postes de montage pour l’indus- trie automobile. Les poste s de montage devaient être mo- torisées et réaliser des mouvements de montée et de des- cente. Divers composants ont été utilisés , tels que des guides linéaires, arbres linéaires et colliers d’arbres.

Avec plus de 9 millions de composants configurables et standards , MISUMI dispose de produits s’adaptant à toutes sortes d’ applications, et pouvant être réalisés en fonction d es besoin s de ses clients . C’est la raison qui a poussé Lumberg s’est tourné vers MISUMI lors du choix des composants précédemment cités.  

Mesures

G abriele Wiatzka, Commerciale Allemagne Nord - Ou- est et Benelux chez MISUMI, a conseillé la société et l’a orienté e vers les différents composants adaptés à son projet. Afin de respecter le calendrier serré deLumberg, elle s’est par ailleurs mise en contact avec le siège de MISUMI pour réduire au minimum les dé- lais de livraison. Les composants MISUMI ont donc comblé p leinement les attentes de Lumberg, tant au niveau de la qualité des produits que des courts délais de livraison, qui ont permis à Lumberg de respecter son plan de production. 

Résultat

La disponibilité et les prix compétitifs des produits MISUMI ont également contribué à faire de MISUMI un partenaire privilégié de Lumberg.

„ C’est le service complet qui fait la différence. Travailler avec une entreprise proposant une si grande offre et un si bon soutien, permet de simplifier le processus d’achat et de réaliser un gain de temps et d’argent .“
Jörg Behrmann, Constructeur

Information importante: Les produits provenant de fournisseurs tiers (non MISUMI) avec un délai de livraison de 4 jours ou moins peuvent être annulés dans les 2 heures suivant la commande. Veuillez vous référer à nos conditions d’annulation et nos CGV pour plus de détails.