Le bureau d' études MDB Desigen Ltd. réalise des économies de temps et d'argent grâce aux pièces MISUMI

MDB Design Ltd. utilise les composants MISUMI depuis 2013 et a ainsi pu optimiser les délais coûts de production associés au design et à la production mécaniques.

 

Profil du client

MDB Design L td . est une jeune société sur le marché slovaque . Fondée en 2013, MDB Design s’est a p- puyée sur l’expérience de ses employés et consiste actuellement en une équipe de 6 personnes, basées à Kosice.

MDB Design L td . est spé cialisé dans la recherche et le développement d’équipements technologi qu es et techniques. La société se concentre dans le domaine de la m écanique de précision et conçoit pour ses clients divers appareils et systèmes électriques, pneumatiques ou hydrauliques. Par ailleurs, parall è- lement aux demandes des clients, MDB Design co n- çoit ses propres équipements high - tech.

 

Situation initiale

Il y a quelques temps, MDB Design L td . a travaillé avec un client qui avait précédemment été confronté à des difficultés avec son fournisseur de composants mécaniques standard. La précision et la qualité des composants étaient donc pour lui un élément esse n- tiel du design et de la construction. 

C’est également à cette époque que MDB Design a trouvé la solution adaptée à son client, lors qu ’un agent commercial MISUMI a présenté le concept basé, entre autres, sur la qualité des composants et de courts délais de livraison.

 

Me sures

Les constructeurs de MDB Design Ltd. savent que la qualité, le prix et la livraison rapide garantis par M I- SUMI sont des conditions vitales pour leurs clients. Le bureau d’études apprécie également la vaste gamme de produits proposée par MISUMI, la possib i- l ité de calcul er rapidement les prix en ligne, ainsi que l es modèles CAO 2D et 3D qui simplifient le travail des dessinateurs de manière significative.

L’un des projets de MDB Design , un appareil perme t- tant de tester les moteurs électriques, a nécessité l’utilisation de 2500 composants MISUMI, parmi le s- quels manchons linéaires, goupilles de positionn e- ment et unités linéaires.

llustration : machine MDB Design

 

R ésultat

MDB Design Ltd. a pu économiser 20% de ses coûts directs en composants , et gagner 40% de temps grâce au concept « guichet unique » de MISU MI . MISUMI est devenu un partenaire fiable capable de répondre aux exigences des clients de MDB Design. 

<em“ Il est important de pouvoir contacter notre fourni s- seu r rapidement, en cas de problè m e . C’est l’un des avantages de MISUMI.”
Roman Jakub , codirigeant

 

 

Devenez client et profitez vous aussi des avantages de MISUMI!

Information importante: Les produits provenant de fournisseurs tiers (non MISUMI) avec un délai de livraison de 4 jours ou moins peuvent être annulés dans les 2 heures suivant la commande. Veuillez vous référer à nos conditions d’annulation et nos CGV pour plus de détails.