Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Mini Punches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SHCL1.6-[25,​30,​35,​40,​50]-P[0.3-1.59/0.01]
SHCL1.6-LC[25-50/0.1]-P[0.3-1.59/0.01]
SHCL2.0-[25,​30,​35,​40,​50]-P[0.5-1.99/0.01]
SHCL2.0-[25,​30,​35,​40,​50]-PC[0.3-0.5/0.01]
SHCL2.0-LC[25-50/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
SHCL2.0-LC[25-50/0.1]-PC[0.3-0.5/0.01]
SHCL2.5-[25,​30,​35,​40,​50]-P[1-2.49/0.01]
SHCL2.5-[25,​30,​35,​40,​50]-PC[0.5-1/0.01]
SHCL2.5-LC[25-50/0.1]-P[1-2.49/0.01]
SHCL2.5-LC[25-50/0.1]-PC[0.5-1/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
Devis 101.60.3 ~ 1.5925 ~ 50--
Devis 101.60.3 ~ 1.59-25 ~ 50-
Devis 102.00.5 ~ 1.9925 ~ 50--
Devis 102.0-25 ~ 50-0.3 ~ 0.5
Devis 102.00.5 ~ 1.99-25 ~ 50-
Devis 102.0--25 ~ 500.3 ~ 0.5
Devis 102.51 ~ 2.4925 ~ 50--
Devis 102.5-25 ~ 50-0.5 ~ 1
Devis 102.51 ~ 2.49-25 ~ 50-
Devis 102.5--25 ~ 500.5 ~ 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Jector None
Tip shape A Material SKH51 Equivalent Surface treatment None
Shank (mounting part) shape Standard Shank diameter D tolerance m5 T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique