Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 5/12/2021 à 0:00 (CET) 6/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Punch Blanks with Locating Dowel Holes

Punch Blanks with Locating Dowel Holes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Punch Blanks with Locating Dowel Holes
  • Punch Blanks with Locating Dowel Holes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SPB-C10-[40-150/10]
SPB-C10-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C13-[40-150/10]
SPB-C13-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C16-[40-150/10]
SPB-C16-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C20-[40-150/10]
SPB-C20-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C25-[40-150/10]
SPB-C25-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C32-[40-150/10]
SPB-C32-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C38-[40-150/10]
SPB-C38-LC[20-149.9/0.1]
SPB-C45-[40-150/10]
SPB-C45-LC[20-149.9/0.1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
Devis 101040 ~ 150-
Devis 1010-20 ~ 149.9
Devis 101340 ~ 150-
Devis 1013-20 ~ 149.9
Devis 101640 ~ 150-
Devis 1016-20 ~ 149.9
Devis 102040 ~ 150-
Devis 1020-20 ~ 149.9
Devis 102540 ~ 150-
Devis 1025-20 ~ 149.9
Devis 103240 ~ 150-
Devis 1032-20 ~ 149.9
Devis 103840 ~ 150-
Devis 1038-20 ~ 149.9
Devis 104540 ~ 150-
Devis 1045-20 ~ 149.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Heavy-load punches No Shank type Blank Jector None
Material SKD11 Equivalent Surface treatment None Shank (mounting part) shape With locating dowel hole
Shank diameter D tolerance m5 T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique