Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Jector Pin Sets Long type

Jector Pin Sets Long type

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Jector Pin Sets Long type
  • Jector Pin Sets Long type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
LJ2-[41-81/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ2P-[41-81/10]
LJ3-[41-81/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ3P-[41-81/10]
LJ4-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ4P-[41.5-101.5/10]
LJ5-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ5P-[41.5-101.5/10]
LJ6-[41.5-101.5/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ6P-[41.5-101.5/10]
LJ7-[42-102/10]-[30,​35,​40,​50,​60]
LJ7P-[42-102/10]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSL (L dimension)
(mm)
FL (Spring length)
(mm)
D (Applicable punch diameter)
(mm)
Sales form
(mm)
Devis 1041 ~ 8130 ~ 605Set package
Devis 1041 ~ 81-5Pin only
Devis 1041 ~ 8130 ~ 606Set package
Devis 1041 ~ 81-6Pin only
Devis 1041.5 ~ 101.530 ~ 608Set package
Devis 1041.5 ~ 101.5-8Pin only
Devis 1041.5 ~ 101.530 ~ 6010Set package
Devis 1041.5 ~ 101.5-10Pin only
Devis 1041.5 ~ 101.530 ~ 6013Set package
Devis 1041.5 ~ 101.5-13Pin only
Devis 1042 ~ 10230 ~ 6016/20/25Set package
Devis 1042 ~ 102-16/20/25Pin only

Loading...

  1. 1

Informations de base

Jector Standard type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique