Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 12/12/2021 à 0:00 (CET) 13/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Spacers -for Angular Button Dies-【1-8 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SSD6-P[1-4/0.01]
SSD8-P[1-5/0.01]
SSD10-P[2-7/0.01]
SSD13-P[3-9/0.01]
SSD16-P[5-12/0.01]
SSD20-P[7-16/0.01]
SSD22-P[8-18/0.01]
SSD25-P[10-20/0.01]
SSDD8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01]
SSDD10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01]
SSDD13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]
SSDD16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]
SSDD20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
SSDD22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDD25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDE8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01]
SSDE10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01]
SSDE13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]
SSDE16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]
SSDE20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
SSDE22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDE25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDG8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01]
SSDG10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01]
SSDG13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]
SSDG16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]
SSDG20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]
SSDG25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]
SSDR8-P[1-5/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.15-2.49/0.01]
SSDR10-P[1.2-7/0.01]-W[1.2-6/0.01]-R[0.15-3.49/0.01]
SSDR13-P[1.5-9/0.01]-W[1.5-9/0.01]-R[0.15-4.49/0.01]
SSDR16-P[2-12/0.01]-W[2-12/0.01]-R[0.15-5.99/0.01]
SSDR20-P[3-16/0.01]-W[3-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
SSDR22-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]
SSDR25-P[3-20/0.01]-W[3-20/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]
Référence pièceNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTip shape D (Outer diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
Devis 10A61 ~ 4--
Devis 10A81 ~ 5--
Devis 10A102 ~ 7--
Devis 10A133 ~ 9--
Devis 10A165 ~ 12--
Devis 10A207 ~ 16--

8 pièces par conditionnement

Devis 10A228 ~ 18--
Devis 10A2510 ~ 20--
Devis 10D81 ~ 5-1 ~ 4
Devis 10D101.2 ~ 7-1.2 ~ 6
Devis 10D131.5 ~ 9-1.5 ~ 9
Devis 10D162 ~ 12-2 ~ 12
Devis 10D203 ~ 16-3 ~ 16

8 pièces par conditionnement

Devis 10R223 ~ 20-3 ~ 20
Devis 10D253 ~ 20-3 ~ 20
Devis 10E81 ~ 5-1 ~ 4
Devis 10E101.2 ~ 7-1.2 ~ 6
Devis 10E131.5 ~ 9-1.5 ~ 9
Devis 10E162 ~ 12-2 ~ 12
Devis 10E203 ~ 16-3 ~ 16

8 pièces par conditionnement

Devis 10G223 ~ 20-3 ~ 20
Devis 10E253 ~ 20-3 ~ 20
Devis 10G81 ~ 5-1 ~ 4
Devis 10G101.2 ~ 7-1.2 ~ 6
Devis 10G131.5 ~ 9-1.5 ~ 9
Devis 10G162 ~ 12-2 ~ 12
Devis 10G203 ~ 16-3 ~ 16
Devis 10G253 ~ 20-3 ~ 20
Devis 10R81 ~ 50.15 ~ 2.491 ~ 4
Devis 10R101.2 ~ 70.15 ~ 3.491.2 ~ 6
Devis 10R131.5 ~ 90.15 ~ 4.491.5 ~ 9
Devis 10R162 ~ 120.15 ~ 5.992 ~ 12
Devis 10R203 ~ 160.15 ~ 7.993 ~ 16

8 pièces par conditionnement

Devis 10E223 ~ 200.15 ~ 9.993 ~ 20
Devis 10R253 ~ 200.15 ~ 9.993 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Scrap retention None Machining to prevent scrap clogging No

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique