Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

PRECISION Scrap Retention Carbide Angular Button Dies Straight Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SR-VASD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
C (Clearance)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
MT(Workpiece material thickness)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Devis 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
Devis 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
Devis 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
Devis 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
Devis 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
Devis 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
Devis 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
Devis 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
Devis 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
Devis 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
Devis 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
Devis 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
Devis 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Punches/Button dies Button dies (Straight) With/without air hole W/O Tip shape Round
With/without lapping finish W/O

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique