Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Carbide Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates -Sharp Tip Angle Type- TiCN Coating

Carbide Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates  -Sharp Tip Angle Type- TiCN Coating

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates  -Sharp Tip Angle Type- TiCN Coating
  • Carbide Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates  -Sharp Tip Angle Type- TiCN Coating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
AH-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSShank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Tip angle change [AC]
(°)
Devis 10+0.005/01.610 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.59-
Devis 10+0.005/01.6-10 ~ 321 ~ 1.5916 ~ 45
Devis 10+0.005/0210 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
Devis 10+0.005/02-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
Devis 10+0.005/02.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
Devis 10+0.005/02.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
Devis 10+0.005/0310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
Devis 10+0.005/03-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
Devis 10+0.005/0415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
Devis 10+0.005/04-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
Devis 10+0.005/0515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
Devis 10+0.005/05-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
Devis 10+0.005/0615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
Devis 10+0.005/06-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45
Devis 10m51.610 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.59-
Devis 10m51.6-10 ~ 321 ~ 1.5916 ~ 45
Devis 10m5210 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
Devis 10m52-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
Devis 10m52.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
Devis 10m52.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
Devis 10m5310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
Devis 10m53-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
Devis 10m5415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
Devis 10m54-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
Devis 10m5515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
Devis 10m55-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
Devis 10m5615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
Devis 10m56-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Standard Tip shape Sharp tip angle Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique