Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Carbide Straight Block Punches with Air Holes

Carbide Straight Block Punches with Air Holes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Straight Block Punches with Air Holes
  • Carbide Straight Block Punches with Air Holes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ZJCD-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCD-LC[30-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCD-LCX[30-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCE-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCE-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCE-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]
ZJCR-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]
ZJCR-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]
ZJCR-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]
ZJFCD-[40-70/10]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-F[0,​90]
ZJFCD-LC[30-69.9/0.1]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-F[0,​90]
ZJFCE-[40-70/10]-P[8-16/0.01]-W[5-16/0.01]-F0
ZJFCE-LC[30-69.9/0.1]-P[8-16/0.01]-W[5-16/0.01]-F0
ZJFCR-[40-70/10]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-F[0,​90]
ZJFCR-LC[30-69.9/0.1]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-F[0,​90]
ZJKCD-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCD-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCD-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCE-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCE-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCE-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCR-[40-70/10]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCR-LC[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJKCR-LCX[31-69.9/0.1]-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,​90]
ZJWCD-[40-70/10]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,​90]
ZJWCD-LC[30-69.9/0.1]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,​90]
ZJWCE-[40-70/10]-P[8-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF0
ZJWCE-LC[30-69.9/0.1]-P[8-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF0
ZJWCR-[40-70/10]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-WF[0,​90]
ZJWCR-LC[30-69.9/0.1]-P[5-16/0.01]-W[5-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-WF[0,​90]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTip shape Shank (mounting part) shape L (L dimension)
(mm)
F (Flange position designation)
(°)
Full length change with no change to tip length B [LCX]
(mm)
K (Key groove position designation)
(°)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
T (Key groove position)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WF (Flange position designation)
(°)
Devis 10DStandard40 ~ 70----5 ~ 20--5 ~ 20-
Devis 10DStandard----30 ~ 69.95 ~ 20--5 ~ 20-
Devis 10DStandard--30 ~ 69.9--5 ~ 20--5 ~ 20-
Devis 10EStandard40 ~ 70----5 ~ 20--5 ~ 20-
Devis 10EStandard----31 ~ 69.95 ~ 20--5 ~ 20-
Devis 10EStandard--31 ~ 69.9--5 ~ 20--5 ~ 20-
Devis 10RStandard40 ~ 70----5 ~ 200.15 ~ 10-5 ~ 20-
Devis 10RStandard----31 ~ 69.95 ~ 200.15 ~ 10-5 ~ 20-
Devis 10RStandard--31 ~ 69.9--5 ~ 200.15 ~ 10-5 ~ 20-
Devis 10DSingle-flanged40 ~ 700 ~ 90---5 ~ 16--5 ~ 16-
Devis 10DSingle-flanged-0 ~ 90--30 ~ 69.95 ~ 16--5 ~ 16-
Devis 10ESingle-flanged40 ~ 700---8 ~ 16--5 ~ 16-
Devis 10ESingle-flanged-0--30 ~ 69.98 ~ 16--5 ~ 16-
Devis 10RSingle-flanged40 ~ 700 ~ 90---5 ~ 160.15 ~ 7.99-5 ~ 16-
Devis 10RSingle-flanged-0 ~ 90--30 ~ 69.95 ~ 160.15 ~ 7.99-5 ~ 16-
Devis 10DWith key groove40 ~ 70--0 ~ 90-5 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
Devis 10DWith key groove---0 ~ 9031 ~ 69.95 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
Devis 10DWith key groove--31 ~ 69.90 ~ 90-5 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
Devis 10EWith key groove40 ~ 70--0 ~ 90-5 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
Devis 10EWith key groove---0 ~ 9031 ~ 69.95 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
Devis 10EWith key groove--31 ~ 69.90 ~ 90-5 ~ 20-2 ~ 655 ~ 20-
Devis 10RWith key groove40 ~ 70--0 ~ 90-5 ~ 200.15 ~ 102 ~ 655 ~ 20-
Devis 10RWith key groove---0 ~ 9031 ~ 69.95 ~ 200.15 ~ 102 ~ 655 ~ 20-
Devis 10RWith key groove--31 ~ 69.90 ~ 90-5 ~ 200.15 ~ 102 ~ 655 ~ 20-
Devis 10DDouble-flanged40 ~ 70----5 ~ 16--5 ~ 160 ~ 90
Devis 10DDouble-flanged----30 ~ 69.95 ~ 16--5 ~ 160 ~ 90
Devis 10EDouble-flanged40 ~ 70----8 ~ 16--5 ~ 160
Devis 10EDouble-flanged----30 ~ 69.98 ~ 16--5 ~ 160
Devis 10RDouble-flanged40 ~ 70----5 ~ 160.15 ~ 7.99-5 ~ 160 ~ 90
Devis 10RDouble-flanged----30 ~ 69.95 ~ 160.15 ~ 7.99-5 ~ 160 ~ 90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Straight With/without air hole With Material Carbide V30 (HIP)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique