Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 12/12/2021 à 0:00 (CET) 13/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Scrap Retention Carbide Block Dies Configurable Size, Straight

Scrap Retention Carbide Block Dies  Configurable Size, Straight

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Scrap Retention Carbide Block Dies  Configurable Size, Straight
  • Scrap Retention Carbide Block Dies  Configurable Size, Straight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SR-WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTip shape V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
C (Clearance)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
MT(Workpiece material thickness)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
Devis 10A6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16--
Devis 10A6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16--
Devis 10D6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
Devis 10D6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
Devis 10E6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
Devis 10E6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
Devis 10G6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
Devis 10G6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
Devis 10R6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
Devis 10R6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Straight Material Carbide V40 (HIP)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique