Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TCPA10-L |
TCPA10-R |
TCPA14-L |
TCPA14-R |
TCPB16-L |
TCPB16-R |
TCPB20-L |
TCPB20-R |
TCPBT20-[L,R] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Outer diameter/shank diameter) (mm) | CHR character | Mounting bolt | Engraving character selection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | L | M4 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | R | M4 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14 | L | M6 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 14 | R | M6 | - | |
1 | Devis | 10 | 16 | L | M5 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | R | M5 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | L | M5 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | R | M5 | - | |
1 | Devis | 10 | 20 | - | M8 | L / R |
Loading...
Type | R・L type | Number of characters | 1-character fixed |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Outer diameter/shank diameter)(mm)
CHR character
Mounting bolt
Engraving character selection
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles