Bonlon d'écartement / avec collerette
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
SB6.5-[10-80/0.1]
SB8-[10-80/0.1]
SB10-[10-150/0.1]
SB13-[10-150/0.1]
SB16-[10-150/0.1]
SB20-[10-150/0.1]
SBJH6.5-[10-80/0.1]-[20-95/5]
SBJH8-[10-80/0.1]-[20-95/5]
SBJH10-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBJH10-[10-150/0.1]-[100-170/10]
SBJH13-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBJH13-[10-150/0.1]-[100-170/10]
SBJH16-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBJH16-[10-150/0.1]-[100-180/10]
SBJH20-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBJH20-[10-150/0.1]-[100-180/10]
SBRH6.5-[10-80/0.1]-[20-95/5]-[16,​18]
SBRH8-[10-80/0.1]-[20-95/5]-[18,​20,​22]
SBRH10-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[20,​22,​25,​27]
SBRH10-[10-150/0.1]-[100-170/10]-[20,​22,​25,​27]
SBRH13-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[25,​27,​30]
SBRH13-[10-150/0.1]-[100-170/10]-[25,​27,​30]
SBRH16-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[30,​35,​40]
SBRH16-[10-150/0.1]-[100-180/10]-[30,​35,​40]
SBRH20-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[35,​40]
SBRH20-[10-150/0.1]-[100-180/10]-[35,​40]
SBTH6.5-[10-80/0.1]-[20-95/5]
SBTH8-[10-80/0.1]-[20-95/5]
SBTH10-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBTH10-[10-150/0.1]-[100-170/10]
SBTH13-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBTH13-[10-150/0.1]-[100-170/10]
SBTH16-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBTH16-[10-150/0.1]-[100-180/10]
SBTH20-[10-150/0.1]-[20-95/5]
SBTH20-[10-150/0.1]-[100-180/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBushing type D (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
BL
(mm)
1 Devis 10Bushing body6.510 ~ 80--
1 Devis 10Bushing body810 ~ 80--
1 Devis 10Bushing body1010 ~ 150--
1 Devis 10Bushing body1310 ~ 150--
1 Devis 10Bushing body1610 ~ 150--
1 Devis 10Bushing body2010 ~ 150--
1 Devis 10Spacer J type6.510 ~ 80-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer J type810 ~ 80-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer J type1010 ~ 150-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer J type1010 ~ 150-100 ~ 170
1 Devis 10Spacer J type1310 ~ 150-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer J type1310 ~ 150-100 ~ 170
1 Devis 10Spacer J type1610 ~ 150-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer J type1610 ~ 150-100 ~ 180
1 Devis 10Spacer J type2010 ~ 150-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer J type2010 ~ 150-100 ~ 180
1 Devis 10Spacer R type6.510 ~ 8016 ~ 1820 ~ 95
1 Devis 10Spacer R type810 ~ 8018 ~ 2220 ~ 95
1 Devis 10Spacer R type1010 ~ 15020 ~ 2720 ~ 95
1 Devis 10Spacer R type1010 ~ 15020 ~ 27100 ~ 170
1 Devis 10Spacer R type1310 ~ 15025 ~ 3020 ~ 95
1 Devis 10Spacer R type1310 ~ 15025 ~ 30100 ~ 170
1 Devis 10Spacer R type1610 ~ 15030 ~ 4020 ~ 95
1 Devis 10Spacer R type1610 ~ 15030 ~ 40100 ~ 180
1 Devis 10Spacer R type2010 ~ 15035 ~ 4020 ~ 95
1 Devis 10Spacer R type2010 ~ 15035 ~ 40100 ~ 180
1 Devis 10Spacer T type6.510 ~ 80-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer T type810 ~ 80-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer T type1010 ~ 150-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer T type1010 ~ 150-100 ~ 170
1 Devis 10Spacer T type1310 ~ 150-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer T type1310 ~ 150-100 ~ 170
1 Devis 10Spacer T type1610 ~ 150-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer T type1610 ~ 150-100 ~ 180
1 Devis 10Spacer T type2010 ~ 150-20 ~ 95
1 Devis 10Spacer T type2010 ~ 150-100 ~ 180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Stripper bolt type Bushing type

Assistance technique