• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bonlon d'écartement / avec collerette / paroi épaisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SBWH13-[15-65/0.1]-[30-80/5]
SBWH16-[15-65/0.1]-[30-90/5]
SBWH20-[20-70/0.1]-[35-100/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
BL
(mm)
1 Devis 101315 ~ 6530 ~ 80
1 Devis 101615 ~ 6530 ~ 90
1 Devis 102020 ~ 7035 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Stripper bolt type Bushing type Bushing type Thick type

Assistance technique